버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C64XPLUSCODECSPCH

Speech Codecs for C64x+-based Devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 3. 7
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서 TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, MCASP 1개, McBSP 2개 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩

문서

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com