LINUXEZSDK-DAVINCI

DaVinci™ DM814x 및 DM816x 비디오 프로세서용 Linux EZSDK(EZ 소프트웨어 개발 키트)

LINUXEZSDK-DAVINCI

다운로드

개요

Linux EZ SDK(EZ 소프트웨어 개발 키트)를 사용하면 고객이 장치를 몇 분 안에 평가하고 1시간 이내에 개발을 시작할 수 있습니다. 이 키트는 DaVinci™ 개발자가 DaVinci™ DM816x/DM814x 프로세서에서 장치를 평가하고 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 포함된 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 기반 애플리케이션 런처를 사용하여 데모, 벤치마크 및 애플리케이션을 순식간에 실행할 수 있습니다. 또한 개발자는 애플리케이션을 쉽게 개발하고 애플리케이션 런처에 추가할 수 있습니다. EZ SDK에는 비디오/오디오 코덱 및 DSP 가속 알고리즘과 C6EZRun 및 C6EZAccel과 같은 툴도 포함되어 있어 ARM 개발자가 신호 처리 작업에 DSP를 쉽게 활용할 수 있습니다.

DaVinci Linux EZSDK는 TI에서 무료로 제공하며 런타임 로열티를 지불할 필요가 없습니다.

특징
  • 2.6.37+ 커널 기반 Linux 지원
  • Android Gingerbread 지원
  • 오디오/비디오 코덱
  • 애플리케이션 예: 네트워크로 연결된 오디오/비디오를 위한 사전 구성된 프로젝트
  • 모든 대상 및 호스트 애플리케이션을 위한 매트릭스 애플리케이션 런처 및 통합 설치 프로그램
  • 빠른 개발 시작
  • CCStudio v5(Eclipse 5.0)에서 지원: 컴파일, 빌드, 디버그
  • CodeSourcery Lite gcc 툴 체인
  • Qt 그래픽 SDK 플러그 인
  • OpenMax 라이브러리 및 Toolbox 데모
구성 항목:
DaVinci™ Linux SDK에는 다음과 같은 구성 요소가 포함되어 있습니다.
  • Linux 커널 2.6.37
  • 부트로더
  • 파일 시스템
  • Qt/Webkit 애플리케이션 프레임워크
  • GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 기반 애플리케이션 런처
  • 3-D 그래픽 지원
  • 애플리케이션 예
  • 플래시 툴 및 핀 멀티플렉서 유틸리티를 포함한 호스트 툴
  • 소프트웨어 개발자 가이드
  • DSP 소프트웨어 구성 요소: BIOS6.3, MFP3.21 및 Syslink
  • HDVICP2 가속 코덱: 비디오 디코더에 대한 H.264 인코딩/디코딩, MPEG4 인코딩/디코딩, MPEG2 디코딩 및 VC1/WMV9
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

소프트웨어 개발 키트(SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Arm 기반 프로세서
TMS320DM8127 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8147 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8148 DaVinci 디지털 미디어 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320DM8165 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8167 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8168 DaVinci 디지털 미디어 프로세서
다운로드 옵션

LINUXEZSDK-DAVINCI Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) for DM814x and DM816x - ALPHA

close
최신 버전
버전: 5.05.02.00
출시 날짜: 2012. 12. 30

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

MD5 체크섬

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 체크섬

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 체크섬
제품
Arm 기반 프로세서
TMS320DM8127 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8147 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8148 DaVinci 디지털 미디어 프로세서
DSP(디지털 신호 프로세서)
TMS320DM8165 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8167 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM8168 DaVinci 디지털 미디어 프로세서

문서

출시 정보

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
C6RUN-DSPARMTOOL C6EZRun TI DSP+ARM 디바이스용 소프트웨어 개발 툴 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 통합 개발 환경(IDE)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.