LM25137F-Q1-EVM5D3
LM25137F-Q1 평가 모듈
LM25137F-Q1-EVM5D3
개요
LM25137-Q1-EVM5D3 평가 모듈(EVM)은 최대 ASIL D 또는 SIL 3의 기능 안전 애플리케이션을 위한 LM(2)5137-Q1 듀얼 동기 벅 컨트롤러를 보여줄 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 6.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 출력당 최대 20A의 부하 전류에서 1% 이상의 설정값 정확도로 5V 및 3.3V의 조정된 출력을 제공합니다.
특징
- 최대 ASIL D 또는 SIL 3의 기능 안전 애플리케이션을 대상으로 하는 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러
- 6.5V~36V 입력 전압 범위, 5V 및 3.3V 조정 듀얼 출력
- 최대 20A의 부하 전류(IMON1 및 IMON2 아날로그 출력으로 모니터링)
- 외부 클록 신호를 사용하여 440kHz 자유 실행 스위칭 주파수를 20% 이상 동기화 가능
- MOSFET, 인덕터 및 커패시터를 포함한 오토모티브 등급 전력계 부품
- 작은 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 인쇄 회로 보드 레이아웃
DC/DC 컨트롤러
주문 및 개발 시작
평가 보드
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 평가 모듈
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 평가 모듈
계산 툴
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LM25137-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 22 | |
| 인증서 | LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 7. 23 |