PAI-3P-PHANTOMVISION

ADAS 차량용 애플리케이션을 위한 Jacinto 프로세서에서 실행되는 Phantom AI 비전 소프트웨어

PAI-3P-PHANTOMVISION

시작: Phantom AI
다운로드

개요

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path. The multi-camera system covers a 360-degree view from the vehicle in an optimal combination of front, side, and rear-view cameras and does not allow any blind spots. The real-time detection and target tracking on a bird-eye view provides an accurate motion estimate of road objects to various ADAS functions such as AEB (Auto Emergency Braking), ACC (Adaptive Cruise Control), TJA (Traffic Jam Assist) and LKAS (Lane Keeping Assist System). PhantomVision™ can be deployed on low power embedded SoCs (System on Chip) with leveraging our innovative deep learning and computer vision technology running on hardware accelerators.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

PhantomVision PhantomVision™ 360도 비전 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

PhantomVision PhantomVision™ 360도 비전 소프트웨어

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Phantom AI.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.