특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Phantom AI
Software-based autonomous driving solution provider
Founded by a team with deep automotive and AI expertise, Phantom AI provides a comprehensive autonomous driving platform featuring computer vision, sensor fusion and control capabilities to democratise the use of advanced driver-assistance systems (ADAS) to reduce accidents, save lives and make driving more enjoyable, while delivering tomorrow's self-driving technology. Phantom AI has created the most accurate and highest-performing AI solutions for the TI TDA4x processors available today that meet car manufacturer requirements and combines TI's Deep Learning engine (TIDL) with Phantom's own multi-DSP/MMA scheduler for unrivaled accuracy and low latency for live ADAS camera functions.
A flexible, reliable, and scalable Deep Learning-based perception solution providing a comprehensive suite of ADAS features with the TDA4x processors ranging from GSR compliance up to L3. It supports vehicle, pedestrian, bicyclist, free-space, and traffic sign/light detection. It is a visual perception engine that enables single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path.
ADAS Features
- 360° Vision
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- AEB (Auto Emergency Braking)
- LKAS (Lane Keeping Assist System)
- TJA (Traffic Jam Assist)
- TSR (Traffic Sign Recognition)
- TLR (Traffic Light Recognition)
-
+1-650-645-2220
- 파트너에 문의하기
- phantom.ai
- 지원 소프트웨어
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- 380 N Bernardo Ave
- Mountain view, California, 94043
- United States
자료
PAI-3P-PHANTOMVISION — ADAS 차량용 애플리케이션을 위한 Jacinto 프로세서에서 실행되는 Phantom AI 비전 소프트웨어
PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)