SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

SimpleLink™ MCU SDK용 TI 15.4 스택 플러그인

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

다운로드

개요

SimpleLink™ SDK TI 15.4 스택 플러그 인은 모든 표준 SimpleLink 마이크로컨트롤러(MCU)에서 TI의 IEEE 802.11.15.4 스택을 사용할 수 있도록 하는 컴패니언 소프트웨어 패키지입니다. 이 플러그 인은 네트워크 프로세서로 SimpleLink 1GHz 미만 CC1310 무선 MCU를 지원합니다. 이 소프트웨어 패키지는 SimpleLink MSP432™ SDK(소프트웨어 개발 키트) 또는 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK와 함께 작동하여 TI 15.4 스택의 휴대용 구현을 제공합니다. 개발자는 임베디드 시스템에 TI 15.4 스택 기능을 원활하고 모듈식으로 추가할 수 있으므로 임베디드 장치를 다양한 IoT 인프라에 대한 게이트웨이로 활용할 수 있습니다.

특징
  • POSIX 호환성을 통해 TI-RTOS 및 FreeRTOS 커널 지원
  • SimpleLink MCU SDK 간의 코드 이식성
  • 플랫폼 독립적 네트워크 프로세서 인터페이스(NPI)
  • API_MAC 계층 완전 지원
  • 주파수 호핑, 비콘 및 비 비콘 모드 지원

  • 임베디드 소프트웨어 라이브러리
  • 예제 데모 프로그램
  • 소프트웨어 API 가이드
  • 소프트웨어 사용 설명서

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1310 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU CC1350 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
CC3220R 6 TLS/SSL 및 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3220S 보안 부팅, 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU CC3220SF 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CC3220S-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220S LaunchPad™ 개발 키트 CC3220SF-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220SF LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트 MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트
찾아보기 다운로드 옵션

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 기술 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(초저전력) Advisor
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 소프트웨어 개발 키트 SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 소프트웨어 개발 키트(SDK)

하드웨어 개발

디버그 프로브
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 디버그 프로브 TMDSEMU200-U XDS200 USB 디버그 프로브
개발 키트
CC3220S-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220S LaunchPad™ 개발 키트 CC3220SF-LAUNCHXL Wi-Fi® SimpleLink™ 무선 MCU용 CC3220SF LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트 MSP-EXP432E401Y 이더넷 SimpleLink™ MCU용 MSP432E401Y LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상