더 많은 플래시(352KB) 및 SimpleLink SDK 지원을 위해 해당 LaunchPad 개발 키트를 사용하여 CC1352R 및 CC1352P 무선 MCU를 평가하는 것이 좋습니다.
- LAUNCHXL-CC1352P1
- LAUNCHXL-CC1352P-2
- LAUNCHXL-CC1352R1
LAUNCHXL-CC1350
SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-CC1350
개요
SimpleLink™ CC1350 무선 마이크로컨트롤러(MCU) LaunchPad™ 개발 키트를 사용하면 Sub-1GHz를 Bluetooth® 저에너지 무선 장치와 결합하여 휴대폰을 단일 칩 기반의 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서를 포함한 장거리 연결과 간단하게 통합할 수 있습니다.
CC1350 장치는 Bluetooth 저에너지를 구현하는 저전력 장거리 무선 애플리케이션을 대상으로 하는 무선 MCU입니다. CC1350 무선 MCU에는 기본 프로세서로 48MHz에서 실행되는 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 장치 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하는 데 이상적입니다.
LAUNCHXL-CC1350US RF 프론트 엔드는 FCC에서 915MHz 주파수 대역 작동에 최적화되어 있으며 일본에서 잘 작동합니다.
CC1350 LaunchPad는 TI의 SimpleLink MCU 플랫폼의 일부로, 유선 및 무선 애플리케이션을 개발하는 고객에게 유연한 하드웨어, 소프트웨어 및 툴 옵션을 제공하는 단일 개발 환경을 제공합니다. SimpleLink MCU 플랫폼에 대한 자세한 내용은 www.ti.com/simplelink를 참조하세요.
특징
- 통합 PCB 트레이스 안테나가 있는 무선 애플리케이션용 Sub-1GHz 및 Bluetooth 저에너지 무선 장치가 포함된 LaunchPad 키트
- BoosterPack™ 플러그인 모듈 커넥터로 모든 I/O 신호에 액세스
- 온보드 에뮬레이터를 통해 CCS Cloud의 즉각적인 코드 개발 시작 가능
- LaunchPad 키트 및 SmartRF™ Studio 평가 보드 애플리케이션 모두에 사용 가능
- LCD BoosterPack 모듈과 호환
- 1 x CC1350 LaunchPad
- 마이크로 USB 케이블
Sub-1GHz 무선 MCU
시작하기
- SimpleLink™ 이중 대역 CC1350 무선 MCU LaunchPad 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 주문
- CC13x0 SDK 다운로드
- SimpleLink 아카데미 교육 받기
주문 및 개발 시작
LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
지원되는 제품 및 하드웨어
LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
평가 보드
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
개발 키트
평가 보드
출시 정보
The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.
SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.
This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.
새 소식
- The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
- Bugfix for the TI 15.4-Stack
- SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
- SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
- Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.
새 소식
- Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
- CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
- Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
지원되는 제품 및 하드웨어
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
출시 정보
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
새 소식
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
Installer executable
Compressed archive
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
HTML document
Compressed source file archive
출시 정보
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
새 소식
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
출시 정보
This release adds the Power Estimator for CC23xx devices
새 소식
- CC23xx Power Estimator
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
새 소식
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for the latest Wireshark 4.4.x
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
문서
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
새 소식
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK
Windows Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Wi-Fi 제품
범용 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin Users Guide
출시 정보
새 소식
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
새 소식
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) | 2019. 9. 25 | |||
| Product overview | Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack | 2019. 1. 14 | |||
| 애플리케이션 노트 | RF PCB Simulation Cookbook | 2019. 1. 9 | |||
| 인증서 | LAUNCHXL-CC1350US EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | CC1350 LaunchPad Getting Started Guide (Rev. B) | 2018. 6. 20 | |||
| 기술 문서 | FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 | PDF | HTML | 2018. 5. 23 | ||
| 추가 자료 | SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) | 2017. 5. 26 | |||
| 애플리케이션 노트 | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017. 2. 28 |