BOOSTXL-CC1120-90
902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack
BOOSTXL-CC1120-90
개요
CC1120-CC1190 BoosterPack™ 모듈은 MSP-EXP430F5529 및 MSP-EXP430G2553 LauchPad™ 개발 키트와 함께 사용하도록 설계되었으며 SmartRF Studio 애플리케이션 소프트웨어를 사용하여 독립형 모듈로 작동할 수 있습니다. 이 모듈에는 미국 902~928MHz 및 유럽 869~870MHz ISM 주파수 대역에서 작동하는 통합 PCB 트레이스 안테나가 장착되어 있습니다.
특징
- LaunchPad 및 SmartRF Studio 애플리케이션 모두에 사용 가능
- 약간의 BOM 변경을 통해 915MHz 및 868MHz 주파수 대역 모두에 동일한 설계 사용 가능
- 약간의 BOM 변경을 통해 CC112x 장치 및 CC12xx 장치에 동일한 설계 사용 가능
- 통합 PCB 트레이스 안테나
RF 프론트 엔드 모듈
시작하기
- ;
- 902MHz ~ 928MHz 범위의 Sigfox 애플리케이션을 위한 CC1120-90 BoosterPack 주문 ;
- 소프트웨어 예제 다운로드 ;
주문 및 개발 시작
BOOSTXL-CC1120-90 — 902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack
BOOSTXL-CC1120-90 — 902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
문서
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
새 소식
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | BOOSTXL-CC1120-90 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 애플리케이션 노트 | CC112x-CC1190 Boost Software Examples | PDF | HTML | 2015. 10. 19 | ||
| 애플리케이션 노트 | CC1120-CC1190 BoosterPack | 2015. 10. 5 |