LAUNCHXL-CC2650
SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-CC2650
개요
메모: CC2650 LaunchPad 키트는 다음과 같은 평가를 지원합니다.
- CC2640 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- CC2630 ZigBee/6LoWPAN 무선 MCU
- CC2620 ZigBee RF4CE 무선 MCU
- CC2650 다중 표준 무선 MCU
SimpleLink™ CC2650 무선 MCU(마이크로컨트롤러) LaunchPad 키트를 사용하여 LaunchPad™ 개발 키트를 클라우드로 이동하세요.
CC2650 LaunchPad 키트는 SimpleLink 초저전력 CC26xx 장치 제품군을 사용하여 LaunchPad 키트 에코시스템에 간편한 Bluetooth 저에너지 연결을 제공합니다. 이 LaunchPad 키트는 SimpleLink 다중 표준 CC2650 무선 MCU 및 나머지 CC26xx 제품군에 대한 다중 프로토콜 지원을 위한 개발을 지원합니다. ZigBee®/6LoWPAN용 CC2630 무선 MCU 및 Bluetooth® 저에너지용 CC2640 무선 MCU.
CC2650 무선 MCU에는 기본 마이크로컨트롤러로써 48MHz에서 실행되는 32비트 ARM® Cortex®-M3 프로세서와 고유의 초저전력 센서 컨트롤러가 들어간 다양한 주변 장치 기능이 포함되어 있습니다. 이 센서 컨트롤러는 나머지 시스템이 절전 모드에 있는 동안 외부 센서와 상호 작용하고 아날로그 및 디지털 데이터를 자동으로 수집하기 위해 만들어졌습니다.
CC2650 LaunchPad 키트는 Code Composer Studio™ 및 IAR Embedded Workbench® 통합 개발 환경(IDE)의 프로그래밍 및 디버깅을 지원합니다.
애플리케이션 개발 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨습니까? 다양한 평가 모듈(EVM) 및 BoosterPack™ 플러그인 모듈과 빠르게 인터페이스할 수 있는 LaunchPad 키트 I/O 커넥터로 시스템을 신속하게 프로토타이핑하여 시간과 생산 비용을 절약하세요. 로열티 없는 Bluetooth 4.1 인증 소프트웨어 스택을 갖춘 TI BLE-Stack™ SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 CC2650 LaunchPad 키트에서 IoT(사물 인터넷)소프트웨어 애플리케이션을 개발하세요. LaunchPad 키트에 대한 Bluetooth 저에너지 사용 설명서는 Bluetooth 저에너지 wiki에서 확인할 수 있으며, CC2650 LaunchPad 키트에서 가장 널리 사용되는 샘플 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 지침도 함께 확인할 수 있습니다.
참고: 수정된 1.1 PCB는 공장에서 프로그래밍된 펌웨어로 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 지원할 수 없습니다. dev.ti.com/launchxl-cc2650으로 이동하여 LaunchPad를 최신 펌웨어로 업그레이드하세요.
LAUNCHXL-CC2650은 Energia 에코시스템에서 지원되지 않습니다.
특징
- 스마트폰에서 Bluetooth 저에너지를 사용하여 LaunchPad 키트를 클라우드에 연결
- BoosterPack 플러그인 모듈 I/O 인터페이스로 모든 I/O 신호에 액세스
- USB 직렬 포트가 있는 온보드 에뮬레이터를 통해 즉각적인 코드 개발 시작 가능
- SimpleLink 스타터 앱에서 OTA(Over-The-Air)로 LaunchPad 키트 펌웨어 업그레이드
- Code Composer Studio IDE 정식 라이선스 포함
- 여러 프로토콜을 지원하거나 사용자 데이터를 저장하기 위한 1MB 외부 플래시 포함
- 최대 5dBm의 출력 전력
- Sharp® Memory LCD BoosterPack 플러그인 모듈 지원(옵션)
- LaunchPad 보드
- 마이크로 USB 케이블
- 빠른 시작 가이드
기타 무선 제품
주문 및 개발 시작
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-CC2650 — SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
지원되는 제품 및 하드웨어
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
출시 정보
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
새 소식
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
Installer executable
Compressed archive
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
HTML document
Compressed source file archive
출시 정보
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
새 소식
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
PACKET-SNIFFER-2 — SmartRF Packet Sniffer 2
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
새 소식
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for the latest Wireshark 4.4.x
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
문서
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
새 소식
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)
제품
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK
출시 정보
This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.
Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.
See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.
새 소식
- [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
새 소식
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)
제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
출시 정보
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
SPRCAG5 — BOOSTXL-TLV8544PIR FIRMWARE
제품
저전력 2.4GHz 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
출시 정보
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | LAUNCHXL-CC2650 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2019. 12. 4 | |||
| 백서 | SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad | 2017. 9. 18 | |||
| 기술 문서 | Bluetooth® low energy multi-role demystified | PDF | HTML | 2016. 11. 30 | ||
| 추가 자료 | CC2650 LaunchPad Development Kit Quick Start Guide | 2016. 1. 7 |