BOOSTXL-ULPSENSE
SimpleLink™ ULP 감지 BoosterPack™
BOOSTXL-ULPSENSE
개요
시작하려면 dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE 페이지를 방문하세요.
ULP Sense BoosterPack은 CC13x2/CC26x2 RF SoC에 포함된 센서 컨트롤러의 초저전력 특징을 쉽게 시연할 수 있도록 설계된 키트입니다.
이러한 장점을 누릴 수 있는 애플리케이션의 예로는 기계식 유량계 측정(리드 스위치 또는 유도성 원리 기반), 정전식 터치 버튼 및 가속도계의 초저전력 처리(예: 낙상 감지)가 있습니다.
이 보드에는 ADC 테스트 사례에 유용한 아날로그 광 센서와 전위차계도 포함되어 있습니다. ULP Sense Studio의 많은 소프트웨어 예제에서 ULP Sense BoosterPack을 하드웨어 플랫폼으로 사용할 예정입니다.
특징
- LaunchPad 에코시스템을 이용하는 40핀 BoosterPack 표준
- 유도성 유량계 측정 - LC 회로 및 로직 게이트
- 초저전력 가속도계
- 정전식 터치 버튼 2개
- 아날로그 광 센서
- 리드 스위치
- 전위차계(0~200kOhm 범위)
- BoosterPack 보드
- 플렉시 글라스
- 빠른 시작 가이드
Sub-1GHz 무선 MCU
주문 및 개발 시작
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP 감지 BoosterPack™
BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP 감지 BoosterPack™
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio
Installer executable
Compressed archive
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
문서
HTML document
Compressed source file archive
출시 정보
Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.
The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.
The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:
- Analog sensor polling, using ADC or comparator
- Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
- Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
- Waveform generation, for example for LCDs
The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:
- Flexibility
- Dynamic reuse of hardware resources
- Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
- Observability and debugging options
새 소식
- Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
- Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
- Minor improvements.
- Bug-fixes.
설계 파일
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) | PDF | HTML | 2020. 1. 27 | ||
| 인증서 | BOOSTXL-ULPSENSE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | BOOSTXL-ULPSENSE Quick start guide (Rev. A) | 2018. 8. 27 | |||
| 인증서 | BOOST-ULPSENSE EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2018. 8. 20 | |||
| 애플리케이션 노트 | Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 | 2018. 3. 2 | |||
| Application brief | Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs | PDF | HTML | 2018. 2. 27 | ||
| Application brief | Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | PDF | HTML | 2018. 2. 27 | ||
| 애플리케이션 노트 | Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | 2017. 3. 5 |