수량 한정
AWR2243-2X-CAS-EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
이 차량용 레이더는 캐스케이드형 76GHz~81GHz 레이더 센서 모듈입니다. 여기에는 AWR2243 장치 2개로 이루어진 캐스케이드형 어레이와 AM2732R 레이더 프로세서가 포함되어 있습니다. 이 캐스케이드형 레이더 구성에서는 기본 장치가 20GHz LO(로컬 오실레이터) 신호를 1차 장치와 2차 장치 모두에 분배하여 이 두 장치가 하나의 RF 트랜시버로 작동할 수 있습니다. 이를 통해 최대 6개의 전송(TX)과 8개의 수신(RX) 안테나 요소를 지원할 수 있으므로 MIMO 가상 배열에서 총 48개의 가상 채널을 제공합니다.
AWR2243-2X-CAS-EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
New Modules
See attached release notes
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AWR2243-2X-CAS-EVM Userguide | PDF | HTML | 2025. 2. 24 | |
| 인증서 | AWR2243-2X-CAS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 1. 24 |