CC2420
- True single-chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver with
baseband modem and MAC support - DSSS baseband modem with 2 MChips/s and 250 kbps effective data rate.
- Suitable for both RFD and FFD operation
- Low current consumption (RX: 18.8 mA, TX: 17.4 mA)
- Low supply voltage (2.1 – 3.6 V) with integrated voltage regulator
- Low supply voltage (1.6 – 2.0 V) with external voltage regulator
- Programmable output power
- No external RF switch / filter needed
- I/Q low-IF receiver
- I/Q direct upconversion transmitter
- Very few external components
- 128(RX) + 128(TX) byte data buffering
- Digital RSSI / LQI support
- Hardware MAC encryption (AES-128)
- Battery monitor
- QLP-48 package, 7×7 mm
- Complies with ETSI EN 300 328, EN 300 440 class 2, FCC CFR-47 part 15
and ARIB STD-T66 - Powerful and flexible development tools available
The CC2420 is a true single-chip 2.4 GHz IEEE 802.15.4 compliant RF transceiver designed for low power and low voltage wireless applications. CC2420 includes a digital direct sequence spread spectrum baseband modem providing a spreading gain of 9 dB and an effective data rate of 250 kbps.
The CC2420 is a low-cost, highly integrated solution for robust wireless communication in the 2.4 GHz unlicensed ISM band. It complies with worldwide regulations covered by ETSI EN 300 328 and EN 300 440 class 2 (Europe), FCC CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan).
The CC2420 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, data encryption, data authentication, clear channel assessment, link quality indication and packet timing information. These features reduce the load on the host controller and allow CC2420 to interface low-cost microcontrollers.
The configuration interface and transmit / receive FIFOs of CC2420 are accessed via an SPI interface. In a typical application CC2420 will be used together with a microcontroller and a few external passive components.
CC2420 is based on Chipcon’s SmartRF - 03 technology in 0.18 µm CMOS.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저전력 2.4GHz 제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Sub-1 GHz 트랜시버
기타 무선 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
소프트웨어
소프트웨어 프로그래밍 도구
계산 툴
드라이버 또는 라이브러리
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
저전력 2.4GHz 제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Sub-1 GHz 트랜시버
기타 무선 제품
소프트웨어
계산 툴
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
MSP430 마이크로컨트롤러
저전력 2.4GHz 제품
Sub-1GHz 무선 MCU
Sub-1 GHz 트랜시버
기타 무선 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
평가 보드
인터페이스 어댑터
도터 카드
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 (...)
CC2420EM_REFDES — CC2420EM 레퍼런스 디자인
The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This (...)
CC2420BALUN_REFDES — CC2420 Anaren 발룬 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치