드라이버 또는 라이브러리
TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON
WL183x 및 CC2564C를 지원하는 Linux 플랫폼용 TI Bluetooth 4.2 스택 애드온
TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON
개요
이 패키지에는 설치 패키지, TI 블루투스 스택 및 플랫폼 관리자의 사전 컴파일된 개체, 샘플 애플리케이션의 소스가 포함된 사전 컴파일된 개체가 포함되어 있어 AM335x EVM에서 기본 Linux EZSDK Binary를 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어는 Linaro GCC 4.7로 빌드되었으며 AM437x EVM 및 AM57xx EVM을 비롯한 다른 플랫폼에서 유사한 툴 체인을 사용하는 Linux SDK에 추가할 수 있습니다.
블루투스 스택은 완전한 검증을 거쳤으며(QDID 85355 및 QDID 69886) 개발 속도를 높이는 간단한 명령줄 기반 샘플 애플리케이션을 제공하고 요청 시 MFi 기능을 제공합니다.
지원되는 라이선스 정보, 릴리스 노트 및 프로파일을 보려면 패키지를 다운로드하세요.
소프트웨어 블록 개요:
- Linux용 TI BT 4.2 스택 – 소프트웨어 구성 요소
- Bluetopia:
- 이중 모드 클래식 블루투스(BR/EDR) 및 Bluetooth 저에너지(BLE) 프로토콜 스택 및 프로파일입니다.
- 블루투스 핵심 사양 v4.2을 지원합니다
- WL183X 및 CC2564C를 지원합니다
- 자세한 내용은 https://www.ti.com/tool/tibluetoothstack-sdk에서 확인할 수 있습니다
- Bluetopia PM:
- Bluetopia Platform Manager는 여러 애플리케이션이 Bluetopia 스택과 동시에 통신할 수 있도록 하는 클라이언트-서버 애드온입니다.
- 각 애플리케이션은 Bluetopia 스택을 호스팅하는 단일 BluetopiaPM 서버 데몬에 대한 통신을 처리하는 BluetopiaPM 클라이언트 라이브러리에 연결됩니다.
- 플랫폼 적응 드라이버:
- 표준 TTY 드라이버 및 GPIO sysfs에 직접 연결합니다.
- GPIO 번호와 TTY ID는 'tibt' 섹션의 Linux 장치 트리를 통해 제공해야 합니다.
- 직렬 드라이버:
- Linux 적응 계층은 플랫폼별 드라이버를 통해 UART를 인터페이스합니다.
- Bluetopia:
특징
- 이중 모드 클래식 블루투스(BR/EDR) 및 Bluetooth 저에너지(BLE) 스택
- 블루투스 핵심 사양 v4.2
- 플랫폼 관리자 프레임워크 - 여러 클라이언트 애플리케이션에서 스택을 사용할 수 있도록 합니다.
- 특정 커널 모듈이 필요하지 않은 사용자 공간 애플리케이션 및 스택입니다.
- 하드웨어 부동 소수점을 지원하는 Linaro GCC 4.7 툴 체인으로 컴파일됩니다.
- 커널 3.8 이상의 Linux SDK와 쉽게 통합할 수 있습니다.
- GStreamer용 플러그 인(오픈 소스 오디오 프레임워크)
- 샘플 애플리케이션은 플랫폼 관리자 수준에서 제공됩니다(단일 스택 데몬에 연결된 여러 클라이언트 앱으로)
프로파일/서비스 | 직책 | 샘플 애플리케이션 | |
---|---|---|---|
지원되는 클래식 블루투스 프로파일 | 고급 오디오 배포 프로파일(A2DP) | 소스 싱크 | 지원 |
오디오/비디오 원격 제어 프로파일(AVRCP) | 목표 컨트롤러 | 지원 | |
파일 전송 프로파일(FTP) | 서버 클라이언트 | 지원 | |
일반 액세스 프로파일(GAP) | 해당 없음 | 지원 | |
헤드셋 프로파일(HSP) | 오디오 게이트웨이 헤드셋 | 지원 | |
핸즈프리 프로파일(HFP) | 오디오 게이트웨이 핸즈프리 장치 | 지원 | |
휴먼 인터페이스 장치 프로파일(HID) | 호스트 장치 | 지원 | |
메시지 액세스 프로파일(MAP) | 서버 클라이언트 | 지원 | |
개체 푸시 프로파일(OPP) | 서버 클라이언트 | 지원 | |
개인 영역 네트워크 프로파일(PAN) | 네트워크 액세스 포인트 PAN 사용자 그룹 애드혹 네트워크 | 지원 | |
전화번호부 액세스 프로파일(PBAP) | 서버 클라이언트 | 지원 | |
지원되는 Bluetooth 저에너지(BLE) 프로파일 | 배터리 서비스(BAS) | 해당 없음 | 지원 |
사이클 속도 및 회전수 프로파일(CSCP) | 컬렉터 센서 | 지원 | |
자기 찾기 프로파일(FMP) | 목표 로케이터 | 지원 | |
일반 특성 프로파일(GATT) | 서버 클라이언트 | 지원 | |
심박수 프로파일(HRP) | 컬렉터 센서 | 지원 | |
HID Over GATT 프로파일(HOGP) | 호스트 장치 | 지원 | |
iBeacon | 해당 없음 | 지원 | |
링크 손실 서비스 | 해당 없음 | 지원 | |
즉시 경고 서비스 | 해당 없음 | 지원 | |
TX 전력 서비스 | 해당 없음 | 지원 | |
근접 프로파일(PXP) | 모니터 보고자 | 지원 |