WHIS-3P-SAFERTOS

WITTENSTEIN SAFERTOS 사전 인증 안전 RTOS

개요

SAFERTOS®는 임베디드 프로세서를 위해 설계된 고유한 실시간 운영 체제입니다. TÜV SÜD의 IEC 61508 SIL3 및 ISO 26262 ASILD 표준에 따라 사전 인증을 받았습니다. SAFERTOS®는 WHIS 전문가 팀에서 안전을 위해 특별히 제작되었으며, 전 세계적으로 안전이 중요한 응용 분야에 사용됩니다. WHIS와 텍사스 인스트루먼트는 10년 넘게 협력해 왔습니다. 이 기간 동안, WHIS는 SAFERTOS®를 광범위한 TI 프로세서로 이식하여 널리 사용되는 모든 코어를 지원하며 요청 시 추가 아키텍처를 제공합니다. SAFERTOS®는 특정 프로세서/컴파일러 조합에 따라 맞춤 구성되며 전체 소스 코드와 Design Assurance Pack을 통해 전체 설계 수명 주기 전반에 걸쳐 완벽한 투명성을 제공합니다. 많은 WHIS 고객들이 FreeRTOS를 사용한 개발을 시작하며, 명확한 마이그레이션 경로로 인해 FreeRTOS에서 SAFERTOS®로 전환하는 것은 간단합니다. WHIS는 FreeRTOS 커널에서 SAFERTOS®로 업그레이드하는 데 대한 자세한 지침이 포함된 무료 설명서를 제공합니다.

특징
  • 안전 시스템 회사인 WHIS에서 개발
  • 광범위한 국제 개발 표준 지원
  • FreeRTOS 기능 모델 기반, 간단한 마이그레이션
  • TÜV SÜD의 IEC 61508-3 SIL 3에 대해 사전 인증된 기능 제공
  • TÜV SÜD에서 ISO 26262 ASIL D에 대한 사전 인증을 받았음
  • 1948년 설립된 WITTENSTEIN 그룹의 일부
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

운영 체제(OS)

SAFERTOS 무료 이진 평가 패키지

지원되는 제품 및 하드웨어

SAFERTOS 무료 이진 평가 패키지

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 8

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. WITTENSTEIN High Integrity Systems.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.