특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
WITTENSTEIN High Integrity Systems
Embedded RTOS provider with a specialisation in safety certified software
WITTENSTEIN high integrity systems is an RTOS company that specialises in safety, supplying advanced RTOS, safety components and Board Support components across a broad range of market sectors and applications. From basic embedded designs, up to complex safety systems demanding the highest levels of certification, we supply Real-time Operating Systems and Software Components to the Medical, Automotive, Aerospace and Industrial sectors.
Arm Cortex-R MCU
연락처
-
+44 1275 395 600
- 파트너에 문의하기
- www.highintegritysystems.com/partners/texas-instruments/
제공된 리소스
- 지원 소프트웨어
지원되는 지역
- 북미
- 유럽
본사
- Brown’s Court / Long Ashton Business Park
- Yanley Lane, Long Ashton
- Bristol, BS41 9LB
자료
지원 소프트웨어
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS 사전 인증 안전 RTOS
SAFERTOS®는 임베디드 프로세서를 위해 설계된 고유한 실시간 운영 체제입니다. TÜV SÜD의 IEC 61508 SIL3 및 ISO 26262 ASILD 표준에 따라 사전 인증을 받았습니다. SAFERTOS®는 WHIS 전문가 팀에서 안전을 위해 특별히 제작되었으며, 전 세계적으로 안전이 중요한 응용 분야에 사용됩니다. WHIS와 텍사스 인스트루먼트는 10년 넘게 협력해 왔습니다. 이 기간 동안, WHIS는 SAFERTOS®를 광범위한 TI 프로세서로 이식하여 널리 사용되는 모든 코어를 지원하며 요청 시 추가 아키텍처를 (...)
고지 사항