TMS320F28044
- High-performance 100-MHz (10-ns cycle time) processor
- TMS320C28x 32-bit CPU
- Single-cycle 16 × 16 and 32 × 32 multiply-accumulate (MAC) operations
- Dual 16 × 16 MAC
- Fast interrupt response
- Unified memory programming model
- On-chip memory
- 64K × 16 flash
- 10K × 16 SARAM
- 1K × 16 OTP
- 4K × 16 Boot ROM
- Code Security Module protects against unauthorized memory access
- Clocking
- On-chip oscillator
- Clock-Fail-Detect mode
- Interrupts
- Support for up to three external core interrupts
- Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all peripheral interrupts
- High-speed, 12-bit ADC
- 80-ns (12.5-MSPS) conversion rate
- 16 channels
- Two sample-and-hold
- Single/simultaneous conversions
- Internal or external reference
- High-resolution PWM
- 16 outputs with 150-ps resolution
- 14.8 bits at 200-kHz switching
- 13.4 bits at 500-kHz switching
- 12.4 bits at 1-MHz switching
- Endianness: Little endian
- Communications port peripherals
- Serial Peripheral Interface (SPI) module
- Serial Communications Interface (SCI)
- Inter-Integrated Circuit (I2C) bus
- Timers
- Three 32-bit CPU timers
- Up to 16 16-bit timers
- Watchdog Timer module
- Up to 35 General-Purpose Input/Output (GPIO) pins with input filtering
- On-chip JTAG emulation with real-time debug via hardware
- JTAG boundary scan support
- IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
- Low-power IDLE, STANDBY, and HALT modes
- Development tools
- Code Composer Studio™ IDE with flash programming plug-in
- C28x-optimized ANSI C/C++ compiler/assembler/linker
- SYS/BIOS real-time operating system
- USB-based JTAG debug probes
- IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
- Available Software
- C2000™ Digital Power Supply Software Library
- C28x IQ Math Library
- C28x header files with example programs for all peripherals
- C28x DSP Library
- C28x Digital Motor Control Software Library
- Package options
- 100-pin Low-Profile Quad Flatpack (PZ)
- 100-pin MicroStar BGA™ (GGM, ZGM)
- RoHS-compliant, Green packaging
- Temperature range:
A: –40°C to 85°C (PZ, GGM, ZGM)
The TMS320F28044 device, member of the TMS320C28x DSP generation, is a highly integrated, high-performance solution for demanding control applications.
Throughout this document, TMS320F28044 is abbreviated as F28044.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMDSCNCD2808 — TMS320F2808 controlCARD
The new C2000 controlCARDs from Texas Instruments are ideal products for OEMs to use for initial software development and short run builds for system prototypes, test stands, and many other projects that require easy access to high-performance controllers. The controlCARDs are complete board-level (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 디버그 프로브
XDS200은 TI 임베디드 디바이스 디버깅에 사용되는 디버그 프로브(에뮬레이터)입니다. XDS200은 저렴한 XDS110 및 고성능 XDS560v2에 비해 저렴한 비용으로 우수한 성능을 균형 있게 제공합니다. 단일 포드에서 광범위한 표준(IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD)을 지원합니다. 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 코어 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560v2 시스템 추적 USB 디버그 프로브
XDS560v2는 디버그 프로브의 XDS560™ 제품군 중 최고의 성능을 가진 제품으로, 기존의 JTAG 표준(IEEE1149.1)과 cJTAG(IEEE1149.7)를 모두 지원합니다. SWD(직렬 와이어 디버그)는 지원하지 않습니다.
모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)를 특징으로 하는 모든 ARM 및 DSP 프로세서에서 코어 및 시스템 추적을 지원합니다. 핀을 통한 추적의 경우 XDS560v2 PRO TRACE가 필요합니다.
XDS560v2는 MIPI HSPT 60핀 커넥터(TI 14핀, (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 시스템 추적 USB 및 이더넷 디버그 프로브
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors that (...)
C2000-GANG — C2000 갱 프로그래머
From Elprotronics, Inc. - The C2000 Gang Programmer is a C2000 device programmer that can program up to eight identical C2000 devices at the same time. The C2000 Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
지원되는 제품 및 하드웨어
이 설계 리소스는 이러한 범주의 제품 대부분을 지원합니다.
제품 세부 정보 페이지에서 지원을 확인하십시오.
-
parametric-filter DSP(디지털 신호 프로세서) -
parametric-filter Arm 기반 프로세서 -
parametric-filter MSP430 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter C2000 실시간 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter Arm 기반 마이크로컨트롤러 -
parametric-filter 신호 조절기 -
parametric-filter mmWave 레이더 센서 -
parametric-filter Wi-Fi 제품 -
parametric-filter Sub-1GHz 제품 -
parametric-filter 디지털 전원 격리 컨트롤러
SOLUTION_ADAPTER — C2000™ MCU용 powerSUITE 디지털 전원 공급 장치 솔루션 어댑터 툴
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
C2000 실시간 마이크로컨트롤러
Arm 기반 프로세서
산업용 mmWave 레이더 센서
차량용 mmWave 레이더 센서
MSP430 마이크로컨트롤러
Wi-Fi 제품
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
Sub-1GHz 무선 MCU
SPRC324 — C2804x C/C++ Header Files and Peripheral Examples (including F2804x)
지원되는 제품 및 하드웨어
SPRC325 — Download: TMS320F2804x Flash APIs
Are you looking to integrate flash programming into your project?
If so the TMS320F28044 Flash API Release is what you're looking for. This download contains complete example projects and documentation to get you on your way.
Embedded Flash programming offers several opportunities to the system (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
C2000-3P-SEARCH — C2000 타사 검색 툴
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치