버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW

Command line programmers for BQ products

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0.1
출시 날짜: 2023. 9. 15

SDK, API, and Programmer installer

MD5 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ20Z40 Impedance Track 기술을 지원하며 BQ29330과 함께 사용하는 SBS 호환 가스 게이지 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z45 Impedance Track 기술과 고급 충전 알고리즘을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z70-V160 bq29330과 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80 bq29312와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술이 구현된 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ 기술과 FW v1.10을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z80A-V110 bq29312A와 함께 사용할 수 있는 Impedance Track™ 기술을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ20Z95 Impedance Track을 지원하는 SBS 1.1 호환 가스 게이지 BQ27505-J2 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.15를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J3 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.20을 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J4 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.24를 지원하는 연료 게이지 BQ27505-J5 시스템 측 Impedance Track™, FW v2.29를 지원하는 연료 게이지 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z558 1.2V IO를 지원하는 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지 BQ27Z561 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R1 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z561-R2 1-시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩을 위한 Impedance Track 배터리 가스 게이지 솔루션 BQ27Z746 통합 프로텍터를 지원하는 팩 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 연료 게이지 BQ27Z758 0V 트루 충전을 지원하는 1시리즈 임피던스 트랙™ 배터리 연료 게이지 및 보호 장치 BQ28Z610 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z610-R1 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ28Z620 1.2V I/O를 지원하는 1 시리즈~2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ3050 SBS 1.1 호환 2s~4s 배터리 가스 게이지 및 보호 BQ3055 2 시리즈, 3 시리즈, 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ3060 SBS 1.1 호환 가스 게이지 및 보호기 BQ30Z554-R1 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ34Z110 Impedance Track™을 지원하는 광범위 연료 게이지, 납산 배터리용 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ78350 bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00029 시스템 측 ImpedanceTrack 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 레퍼런스 디자인 TIDA-00883 1~4시리즈 셀 리튬 이온 배터리 팩 관리자 레퍼런스 디자인 TIDA-00982 비군용 드론, 로봇 또는 RC 2S1P 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDA-010030 정확한 게이징 및 50-μA 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계
평가 보드
ADVANCED-BQMTESTER 텍사스 인스트루먼트 고급 bqMTester 다중 스테이션 테스트 및 프로그램 보드 BQ27510EVM 시스템 측 단일 셀 Impedance Track™ 기술 평가 모듈 | 배터리 연료 게이지 BQ27520EVM 시스템 측 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지 평가 모듈 | 가스 게이지 BQ27530EVM BQ27530EVM 시스템 측 Impedance-Track 연료(가스) 게이지 직접 배터리 연결 평가 모듈 BQ27531EVM 배터리 관리 유닛 Impedance Track 연료(가스) 게이지 충전기 컨트롤러 평가 모듈 BQ27532EVM-656 배터리 충전 솔루션 평가 모듈 BQ27542EVM 리튬 이온 배터리 연료 게이지 평가 모듈 BQ27545EVM BQ27545EVM 단일 셀, 팩 측, Impedance Track 연료 게이지 평가 모듈 BQ27546EVM-702 bq27546 Impedance Track™ 기술을 갖춘 가스 게이지 BQ27741EVM BQ27741EVM 팩 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지 통합 보호기 평가 모듈 BQ27742EVM bq27742-G1 단일 셀 리튬 이온 배터리 연료(가스) 게이지 프로그래머블 평가 모듈 BQ27750EVM-837 BQ27750 1셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z558EVM-084 단일 셀 Impedance Track™ 기술 가스 게이지용 BQ27Z558 평가 모듈 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S 셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 보호 솔루션을 지원하는 Impedance Track™ 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610 1셀~2셀 프로그래머블 배터리 관리자 평가 모듈 BQ28Z620EVM-071 1 또는 2 시리즈 셀 리튬 이온 Impedance Track™ 배터리 연료 게이지용 BQ28Z620 평가 모듈 BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1 호환 고급 가스 게이지 EVM BQ34110EVM-796 bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 시스템 측 CEDV 연료 게이지용 평가 모듈 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ35100EVM-795 bq35100 서비스 종료 모니터 가스 게이지를 사용하는 리튬 1차 셀 평가 모듈 BQ4050EVM-561 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z50EVM-561 1 시리즈, 2 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z60EVM-578 2 시리즈, 3 시리즈, 3 시리즈 및 4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 평가 모듈 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2s~7s 배터리 게이지 평가 모듈 BQMTESTER BQMTESTER 멀티 채널 테스트 및 프로그램 보드 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

문서

Quick Tips text document for Command line programmers

출시 정보

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

새 소식

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100