버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DDR-MARGIN-FW

Firmware and scripts to measure system DDR margin

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
버전: 1.8.0.2
출시 날짜: 2025. 3. 31

Firmware and supporting scripts for the AM62A and AM62P family of devices

SHA-256 체크섬

Firmware and supporting scripts for the AM62x family of devices

SHA-256 체크섬

Firmware and supporting scripts for the AM64x family of devices

SHA-256 체크섬
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM625SIP Arm® Cortex®-A53 및 일체형 LPDDR4이 포함된 패키지에 들어 있는 범용 시스템 AM62A3 카메라 1-2대, 저전력, 동영상 감시, 리테일 자동화용 RGB-IR ISP가 포함된 1 TOPS 비전 SoC AM62A7 카메라 1-2대, 저전력 시스템, 머신 비전, 로봇용 RGB-IR ISP가 포함된 2 TOPS 비전 SoC AM62P HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 고급 3D 그래픽, 4K 비디오 코덱 및 임베디드 안전을 지원하는 오토모티브 디스플레이 SoC AM6411 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6412 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6421 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6422 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6441 싱글 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 기능 AM6442 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안
차량용 운전자 지원 SoC
AM620-Q1 운전자 모니터링, 네트워킹 및 V2X 시스템을 위한 임베디드 안전을 갖춘 오토모티브 컴퓨팅 SoC AM625-Q1 디지털 클러스터를 위한 안전 기능이 내장된 차량용 디스플레이 SoC AM62A3-Q1 1-2대의 카메라, 운전자 모니터링, 대시캠용 RGB-IR ISP를 지원하는 오토모티브 1 TOP 비전 SoC AM62A7-Q1 1~2대의 카메라, 운전자 모니터링, 전면 카메라용 RGB-IR ISP를 갖춘 2 TOPS 비전 SoC

출시 정보

The DDR margin firmware and supporting scripts allow visualization and measurement of system margin in the DDR interface on board. These tools enable probe-less measurement of critical data signals to understand the integrity and robustness of the interface.

새 소식

  • Firmware update for AM62A/AM62P to fix corner cases where some units had a corrupted eye diagram
  • This would previously result in the script erroring out
  • Script updates for the following
  • Fixed issues with path parsing when files are outside of directory where script resides
  • Fixed corner condition where script would fail with corrupted eye diagram, now outputs warning message 
  • Message: "...log may not accurately depict eye!"
  • Removed preview eye .png generation and display