버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DM644XCODECS

Codecs for DM644x - Software and Documentation

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 11. 3

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:D1@30 frames per second

MD5 체크섬
제품
DSP(디지털 신호 프로세서)
SM320DM6446-HIREL 높은 안정성 제품 디지털 미디어 DM6446 프로세서 TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6443 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6446 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩

문서

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5 upto D1 Encoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Video Codecs

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+