버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
Flybuck / Flyback Calculator
버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2016. 12. 7
제품
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
LM25017
—
7.5-48V 와이드 Vin, 650mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM25018
—
7.5-48V 와이드 Vin, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM25019
—
7.5-48V 와이드 Vin, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM2577
—
3.5V~40V, 3A 적은 부품 수의 스텝업 레귤레이터
LM2585
—
4V~40V, 3A 스텝업 넓은 입력 전압 범위 플라이백 레귤레이터
LM2586
—
4V~40V, 3A 스텝업 와이드 VIN 플라이백 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
LM2587
—
4V~40V, 5A 스텝업 넓은 입력 전압 범위 플라이백 레귤레이터
LM2588
—
4V~40V, 5A 스텝업 와이드 VIN 플라이백 레귤레이터(주파수 동기화 지원)
LM2621
—
1.2V~14V 입력 전압, 1A 부하 전류, 스텝업 DC-DC
LM2623
—
0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC-DC
LM2623-Q1
—
0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC/DC, AEC-Q100 등급
LM2735
—
520kHz/1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터
LM2735-Q1
—
520kHz, 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증
LM34925
—
절연된 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 100mA의 통합 2차 바이어스 레귤레이터
LM34926
—
절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 300mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터
LM34927
—
절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터
LM5000
—
3.1~40V 넓은 입력 전압 범위, 2A 전류 모드 비동기 부스트 레귤레이터
LM5001
—
3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터
LM5001-Q1
—
3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터
LM5002
—
3.1~75V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A 전류 모드 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터
LM5015
—
4.25~75V, 모놀리식 2스위치 순방향 DC-DC 레귤레이터
LM5017
—
7.5~100V의 넓은 입력 전압, 600mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM5018
—
7.5~100V의 넓은 Vin, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM5019
—
7.5~100V의 넓은 입력 전압, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터
LM5160
—
LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터
LM5160-Q1
—
넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터
LM5160A
—
LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터
LM5161
—
넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터
LM78S40
—
1.5A 조정 가능 스텝업, 스텝다운 또는 인버팅 레귤레이터
TPS55340
—
5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터
TPS55340-EP
—
통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터
TPS55340-Q1
—
통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증
TPS61175
—
소프트 시동 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터
TPS61175-Q1
—
소프트 시작 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)
LM3017
—
고효율 저압측 컨트롤러(정확한 셧다운 기능 지원)
LM3478
—
2.97~40V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러
LM3478Q-Q1
—
10µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러
LM3481
—
부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
LM3481-Q1
—
부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러
LM3488
—
스위칭 레귤레이터용 2.97V~40V 와이드 Vin 저압측 N 채널 컨트롤러
LM3488Q-Q1
—
5µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러
LM3524D
—
40V, 0.2A 350KHz PWM 컨트롤러
LM3578A
—
애플리케이션에 따른 벅, 부스트, 터미널의 2V~40VIN 스위칭 레귤레이터
LM5020
—
13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터
LM5022
—
6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러
TL1451
—
듀얼 펄스 폭 변조 제어 회로
TL1451A
—
입력 전압 범위가 넓은 3.6V~50V 듀얼 채널 컨트롤러
TL1451A-EP
—
EP(Enhanced Product) 듀얼 펄스 폭 변조 제어 회로
TL1451A-Q1
—
3.6V~50V 듀얼 채널 PWM 컨트롤러, AEC-Q100 인증
TL5001
—
참조 시 ±5% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러
TL5001A
—
참조 시 ±3% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러
TL5001A-Q1
—
참조 시 ±3% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러
TL5001M
—
참조 시 ±5% 허용 오차, 작동 시 –55°C~125°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러
TPS40210-Q1
—
700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
TPS40211-Q1
—
260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러
TPS43000
—
멀티 토폴로지(벅, 부스트, SEPIC) 고주파 DC/DC 컨트롤러
TPS55010
—
2.95V~6V 입력, 2W, 격리형 DC/DC 컨버터(통합 FETS 포함)
UC2572
—
음극 출력 플라이백 펄스 폭 모듈레이터
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.