전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

LM2623

활성

0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC-DC

제품 상세 정보

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 2.85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 14 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 2.85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS61376 활성 25V, 4.5A, 부스트 컨버터, 2.5% 정확도 입력 평균 전류 제한 및 실제 분리 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM2623 General-Purpose, Gated-Oscillator-Based DC-DC Boost Converter datasheet (Rev. I) PDF | HTML 2017/10/19
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 2018/06/25
Application note AN-1221 LM2623 General Purpose, Boost Converter Circuit (Rev. D) 2013/04/29
Application note AN-1258 LM2623 Boost Converter - A Simple Supply (Rev. C) 2013/04/29
EVM User's guide AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 2013/04/29
White paper LM2623 Boost Cnvrtr- A Smple Tech Twist Produces Indstry's Most Versatile Supply 2002/06/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

LM2623EV — 범용, 게이트 오실레이터 기반, DC DC 부스트 컨버터

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

사용 설명서: PDF
TI.com에서 구매 불가
계산 툴

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)
LM3017 고효율 저압측 컨트롤러(정확한 셧다운 기능 지원) LM3478 2.97~40V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러 LM3478Q-Q1 10µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러 LM3481 부스트, SEPIC 및 플라이백용 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3481-Q1 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러 LM3488 스위칭 레귤레이터용 2.97V~40V 와이드 Vin 저압측 N 채널 컨트롤러 LM3488Q-Q1 5µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러 LM3524D 40V, 0.2A 350KHz PWM 컨트롤러 LM3578A 애플리케이션에 따른 벅, 부스트, 터미널의 2V~40VIN 스위칭 레귤레이터 LM5020 13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터 LM5022 6~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러 TL1451 듀얼 펄스 폭 변조 제어 회로 TL1451A 입력 전압 범위가 넓은 3.6V~50V 듀얼 채널 컨트롤러 TL1451A-EP EP(Enhanced Product) 듀얼 펄스 폭 변조 제어 회로 TL1451A-Q1 3.6V~50V 듀얼 채널 PWM 컨트롤러, AEC-Q100 인증 TL5001 참조 시 ±5% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러 TL5001A 참조 시 ±3% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러 TL5001A-Q1 참조 시 ±3% 허용 오차, 작동 시 –20°C~85°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러 TL5001M 참조 시 ±5% 허용 오차, 작동 시 –55°C~125°C를 지원하는 입력 범위가 넓은 PWM 컨트롤러 TPS40210-Q1 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS40211-Q1 260mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러 TPS43000 멀티 토폴로지(벅, 부스트, SEPIC) 고주파 DC/DC 컨트롤러 TPS55010 2.95V~6V 입력, 2W, 격리형 DC/DC 컨버터(통합 FETS 포함) UC2572 음극 출력 플라이백 펄스 폭 모듈레이터
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)
LM25017 7.5-48V 와이드 Vin, 650mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM25018 7.5-48V 와이드 Vin, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM25019 7.5-48V 와이드 Vin, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM2577 3.5V~40V, 3A 적은 부품 수의 스텝업 레귤레이터 LM2585 4V~40V, 3A 스텝업 넓은 입력 전압 범위 플라이백 레귤레이터 LM2586 4V~40V, 3A 스텝업 와이드 VIN 플라이백 레귤레이터(주파수 동기화 지원) LM2587 4V~40V, 5A 스텝업 넓은 입력 전압 범위 플라이백 레귤레이터 LM2588 4V~40V, 5A 스텝업 와이드 VIN 플라이백 레귤레이터(주파수 동기화 지원) LM2621 1.2V~14V 입력 전압, 1A 부하 전류, 스텝업 DC-DC LM2623 0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC-DC LM2623-Q1 0.8V~14V 입력 전압, 2A 부하 전류, 스텝업 DC/DC, AEC-Q100 등급 LM2735 520kHz/1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC-DC 레귤레이터 LM2735-Q1 520kHz, 1.6MHz 공간 효율적인 부스트 및 SEPIC DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증 LM34925 절연된 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 100mA의 통합 2차 바이어스 레귤레이터 LM34926 절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 300mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터 LM34927 절연 DC/DC 컨버터용 7.5~100V 넓은 입력 전압 범위, 600mA 통합 2차 바이어스 레귤레이터 LM5000 3.1~40V 넓은 입력 전압 범위, 2A 전류 모드 비동기 부스트 레귤레이터 LM5001 3.1-75V 넓은 입력 전압 범위, 1A 전류 모드 비동기형 스위치 모드 레귤레이터 LM5001-Q1 3.1V~75V 넓은 VIN, 1A 전류 모드 비동기 스위치 모드 레귤레이터 LM5002 3.1~75V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A 전류 모드 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터 LM5015 4.25~75V, 모놀리식 2스위치 순방향 DC-DC 레귤레이터 LM5017 7.5~100V의 넓은 입력 전압, 600mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM5018 7.5~100V의 넓은 Vin, 300mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM5019 7.5~100V의 넓은 입력 전압, 100mA COT(Constant-On-Time) 동기 벅 레귤레이터 LM5160 LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160-Q1 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5160A LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터 LM5161 넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터 LM78S40 1.5A 조정 가능 스텝업, 스텝다운 또는 인버팅 레귤레이터 TPS55340 5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터 TPS55340-EP 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터 TPS55340-Q1 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증 TPS61175 소프트 시동 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터 TPS61175-Q1 소프트 시작 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NHE) 14 Ultra Librarian