버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62X

Processor SDK Linux for AM62x

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

Processor SDK LINUX AM62x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62x Yocto - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Yocto - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62x Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62xx-LP Jailhouse Hypervisor - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62x Debian Trixie - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62x-LP Debian Trixie - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX AM62x Buildroot - SD card image

SHA-256 체크섬

Processor SDK LINUX Beagleplay Yocto - SD card image

SHA-256 체크섬

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM625SIP Arm® Cortex®-A53 및 일체형 LPDDR4이 포함된 패키지에 들어 있는 범용 시스템
차량용 운전자 지원 SoC
AM620-Q1 운전자 모니터링, 네트워킹 및 V2X 시스템을 위한 임베디드 안전을 갖춘 오토모티브 컴퓨팅 SoC AM625-Q1 디지털 클러스터를 위한 안전 기능이 내장된 차량용 디스플레이 SoC
하드웨어 개발
평가 보드
BEAGL-PLAY-SBC BeagleBoard.org 재단의 AM62x 기반 BeaglePlay® 단일 보드 컴퓨터 SK-AM62 Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트 SK-AM62-LP 저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62x 스타터 키트 SK-AM62-SIP Sitara™ 프로세서용 AM62x 시스템 인 패키지 스타터 키트 SK-AM62B Sitara™ AM62x 프로세서용 AM62B 스타터 키트 EVM SK-AM62B-P1 PMIC를 지원하는 AM62x 스타터 키트 EVM

문서

Quick Start Guide for the AM62x Starter Kit (SK) board

Quick Start Guide for the Beagleplay board

Learn how to build embedded systems using AM62 processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest for Yocto Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP/Beagleplay

Software manifest for Jailhouse Hypervisor - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Debian Linux - Processor SDK AM62x/AM62x LP

Software manifest for Buildroot Linux - Processor SDK AM62x

Build Sheet of supported features for AM62x/AM62LP

출시 정보

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM62X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

This release adds support for High Security - Field Securable (HS-FS) devices. For more information, please see the Migration Guide.

TI Linux CI/CD Snapshot

AM62x Snapshot

AM62x SIP Snapshot

In order to improve access to the very latest bug fixes and feature enhancements, TI is enabling Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) for AM62x processors. The patches for these changes have always been available on public repositories hosted on git.ti.com, and these source repositories could be built using the Yocto build environment on a daily basis. The new TI Linux CI/CD Snapshot makes it even easier to consume these changes with pre-built binaries of Linux boot images to try out on TI Evaluation Modules (EVMs and SKs) before migrating or picking the patches. A detailed test report is also published to help users understand the status of the build and features being validated. The Linux boot images from a snapshot can be regenerated using sources by following the build instructions provided on the snapshot page.

The daily snapshot is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support. The snapshot is a new easy way to try bug fixes and feature enhancements planned for the next SDK while enabling much more tighter integration with customizations and application development. This improved integration should allow users to release their customized code built on the SDKs more quickly and confidently.

새 소식

  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.12.17
  • U-boot 2025.01 based bootloaders
  • Yocto scarthgap (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian distribution and pre-built deb packages based on Trixie
  • Buildroot distribution based on 2024.11.1
  • Snagfactory v2.2 (factory flashing) support on SK-AM62
  • Jailhouse Hypervisor based on LTS Kernel 6.12.17
  • Yocto Filesystem now supports Emptty Display Manager by default
  • Yocto Filesystem now supports Qt 6.9 Application Development Framework, providing an out-of-box TI Apps Launcher experience based on Qt6