THS6222RHFEVM
THS6222 평가 모듈
THS6222RHFEVM
개요
이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 게인이 10V/V인 차동 입력에서 차동 출력으로 구성됩니다. 보드에는 여러 바이어스 모드에서 디바이스를 쉽게 전환할 수 있는 점퍼와 IADJ 핀의 값을 설정하는 전위차계가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 싱글 또는 분할 공급 작동용으로 간편하게 구성할 수 있습니다. 출력 변압기와 저항은 50Ω 단일 종단 출력을 제공하도록 구성됩니다.
특징
- 분할 전원 작동용으로 구성되고 단일 전원에 대해 쉽게 수정됨
- 10V/V 구성의 기본 게인은 다른 게인에 대하여 쉽게 재구성할 수 있음
- 표준 50Ω입출력 임피던스 테스트 장비에 쉽게 연결할 수 있도록 설계
- 입력 및 출력에는 SMA(Subminiature Version A) 커넥터가 포함됩니다
라인 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
THS6222RHFEVM
— THS6222 평가 모듈
THS6222RHFEVM
—
THS6222 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022. 4. 20 | |
| 인증서 | THS6222RHFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 12. 4 |