THS6222
- Supply range (VS): 8 V to 32 V
- Integrated midsupply common-mode buffer
- Large-signal bandwidth: 195 MHz (VO = 16 VPP)
- Slew rate (16 V step): 5500 V/µs
- Low distortion (VS = 12 V, 50 Ω load):
- HD2: –80 dBc (1 MHz)
- HD3: –90 dBc (1 MHz)
- Output current: 338 mA (VS = 12 V, 25 Ω load)
- Wide output swing (VS = 12 V):
- 19.4 VPP (100 Ω load)
- 18.6 VPP (50 Ω load)
- Adjustable power modes:
- Full-bias mode: 19.5 mA
- Mid-bias mode: 15 mA
- Low-bias mode: 10.4 mA
- Low-power shutdown mode
- IADJ pin for variable bias
- Integrated overtemperature protection
- Pin-compatible with the 24-pin THS6212 VQFN
The THS6222 is a differential line-driver amplifier with a current-feedback architecture manufactured using Texas Instruments proprietary, high-speed, silicon-germanium (SiGe) process. The device is targeted for use in broadband, high-speed, power line communications (HPLC) line driver applications that require high linearity when driving heavy line loads.
The unique architecture of the THS6222 uses minimal quiescent current while achieving very high linearity. The amplifier has an adjustable current pin (IADJ) that sets the nominal current consumption along with the multiple bias modes that allow for enhanced power savings where the full performance of the amplifier is not required. Shutdown bias mode provides further power savings during receive mode in time division multiplexed (TDM) systems while maintaining high output impedance. The integrated midsupply common-mode buffer eliminates external components, reducing system cost and board space.
The wide output swing of 57 VPP (100 Ω load) with32-V power supplies, coupled with over 650 mA current drive (25 Ω load), allows for wide dynamic range that keeps distortion minimal.
The THS6222 is available in a 24-pin VQFN package with exposed thermal pad and is specified for operation from –40°C to +85°C ambient temperature.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS6222 8 V to 32 V, Differential HPLC Line Driver with Common-Mode Buffer datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/04/21 |
Design guide | Solar Power Line Communication Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/02/25 | |
Application brief | LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication | PDF | HTML | 2023/08/07 | |
EVM User's guide | THS6222RHF Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/04/20 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PLC010935BP — 태양광 전력선 통신용 PLC010935BP BoosterPack™ 플러그인 모듈 레퍼런스 설계
PLC010935BP 부스터 팩™ 플러그인 모듈은 주문 가능한 TIDA-010935 레퍼런스 설계 버전입니다. 이 부스터 팩 플러그인 모듈은 80MHz Arm® Cortex® -M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트와 쌍을 이루어 UART-PLC THVD8000 및 THS6222 라인 드라이버를 사용하는 전력선 통신(PLC)을 지원합니다. THS6222 디바이스 왜곡 성능 및 출력 드라이브, THVD8000 온/오프 키잉 변조, Arm Cortex-M0+ MCU 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 통해 (...)
THS6222RHFEVM — THS6222 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010935 — 태양광 전력선 통신 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
WAFERSALE (YS) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.