TIDA-020019

차량용 절연 CAN과 전원 프론트 엔드 레퍼런스 설계

TIDA-020019

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 작은 풋프린트로 제공되며 차량용 환경에서 널리 사용되는 강화된 절연 CAN 통신을 보여줍니다. 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)에서 고전압 네트워크는 섀시 접지를 기준으로 부동됩니다. 부동 고전압 시스템 및 저전압 시스템 사이에 연결된 전력 및 통신 채널을 위해 절연이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 전송 지연이 낮아 루프 지연을 줄이고 CAN의 더 높은 보 레이트를 지원합니다.

특징
  • 일체형 CAN 및 디지털 아이솔레이터(ISO1042-Q1)
  • 고속 중재율을 지원하기 위한 낮은 루프 지연(일반적으로 139ηs)
  • 강화 디지털 절연 내장
  • ±70-V 버스 고장 방지
  • ISO 11898-2 CAN 표준 준수
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL0.PDF (3966 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXY4.PDF (99 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXY3.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXY6.ZIP (777 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF27.ZIP (522 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXY5.PDF (490 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXY2A.PDF (258 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS763-Q1활성화를 지원하는 오토모티브, 150mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR23610-Q1오토모티브 등급 SIMPLE SWITCHER 4V~36V, 1A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 CAN 트랜시버

ISO1042-Q170V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505A-Q1절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Isolated CAN and Power Front End Reference Design 2018. 12. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.