TIDEP-01008

Jacinto™ ADAS 프로세서의 다중 센서 플랫폼 레퍼런스 설계

TIDEP-01008

설계 파일

개요

D3 Engineering의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 멀티 센서 플랫폼 레퍼런스 설계는 자격을 갖춘 개발자에게 주로 자동차 산업에서 사용할 수 있는 ADAS 애플리케이션의 테스트와 개발을 위한 완전한 기능을 갖춘 평가 플랫폼을 제공합니다.  D3는 또한 이 레퍼런스 설계와 함께 작동하는 ADAS 임베디드 프로세서(예: TDA3x)로 구성된 시스템 온 모듈(SOM) 솔루션도 제공합니다.

D3의 DesignCore™ TDA3x 차량용 스타터 키트

특징
  • 여러 차량용 LVDS 기반 센서 시스템을 지원하는 기본 플랫폼의 사용이 간편한 레퍼런스 설계 제공
  • TDA3 기반 CPU 모듈(D3 Engineering SOM)과 플러그 앤 플레이할 수 있는 플랫폼 제공
  • 다른 프로세서 SOM과 함께 사용할 수 있는 차량용 등급 베이스보드에 대한 경로 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEH8A.PDF (660 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYA9.ZIP (2027 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYA8.PDF (254 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYB1.ZIP (19327 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF55.ZIP (9248 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYB0.ZIP (2152 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYA7.ZIP (1263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54341소프트 스타트 및 Eco-mode™를 지원하는 4.5V~42V 입력 3.5A 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TFP410165MHz TMDS DVI 트랜스미터/시리얼라이저 및 Panelbus™ 통합 회로

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP1022C 디지털 온도 센서, I2C/SMBus 2.56mm2 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS621702x2 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62090DCS™ Control, 3A, 6V 입력, 최대 97% 효율성을 지원하는 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD12S521HDMI 트랜스미터 포트 보호 및 인터페이스 장치

데이터 시트: PDF | HTML
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

TPD12S520HDMI 리시버 포트 보호 및 인터페이스 장치

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA953916비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

HVDA551-Q1I/O 레벨 적응 및 저전력 모드 공급 최적화를 지원하는 차량용 5V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS612402.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83867CR소형 QFN 패키지의 저전력, 견고한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-Sensor Platform Reference Design for Jacinto™ ADAS Processors (Rev. A) PDF | HTML 2023. 5. 11

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.