TPS51206EVM-745

VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

TPS51206EVM-745

지금 주문하기

개요

TPS51206EVM-745 평가 모듈(EVM)은 TPS51206을 평가하는 데 사용됩니다. TPS51206은 VTTREF 버퍼 레퍼런스 출력을 지원하는 싱크/소스 DDR(두 배 데이터 속도) 터미네이션 레귤레이터입니다. 공간이 중요한 경우 낮은 입력 전압, 낮은 비용, 적은 외부 부품 수가 적은 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. TPS51206EVM-745는 최소한의 외부 부품으로 DDR2(0.9VTT), DDR3(0.75VTT), DDR3L(0.675VTT) 및 DDR4(0.6VTT) 사양을 다루는 DDR 메모리에 적절한 터미네이션 전압과 10mA 버퍼 레퍼런스 전압을 제공하도록 설계되었습니다.

특징
  • VDD 전압: 5V 레일 및 3.3V 레일 지원
  • VLDOIN, VDDQ 전압 범위: 1.2V ~ 1.8V
  • 동적 성능을 평가하는 데 도움이 되는 싱크/소스 과도 동작을 에뮬레이션하는 내장 온보드 과도 부하(싱킹 및 소싱 기능 모두 포함). 사용 편의성을 위해 부하 스텝과 과도 타이밍은 모두 온보드 저항을 통해 수정할 수 있습니다.
  • S3 및 S5 활성화 기능용 스위치 S1, S2
  • VTT, VTTREF, CLK_IN 및 루프 응답 테스트를 위한 편리한 테스트 포인트
  • 하단에 모든 구성 요소가 있는 4레이어 PCB(인쇄 회로 기판)
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS51206 VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2/3/3L/4용 2A 피크 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51206EVM-745 — 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51206EVM-745 2-A Peak Sink/Source DDR Termination Regulator With VTTREF Buffered Reference

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS51206EVM-745 User's Guide 2011. 8. 5
인증서 TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.