TIDA-00254

Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r

TIDA-00254

Archivos de diseño

Información general

The 3D Machine Vision reference design employs Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) technology with cameras, sensors, motors or other peripherals. The highly differentiated 3D Machine Vision system utilizes the DLP® LightCrafter™ 4500 evaluation module (EVM), featuring the DLP4500 WXGA chipset, and enables flexible control of high resolution, accurate patterns for industrial, medical, and security applications.

Funciones
  • 3D scanner solution utilizing the DLP4500 chipset to enable fast and programmable patterns
  • Supports synchronized camera capture for both global and rolling shutter cameras
  • Generic OpenCV camera module for flexible low cost applications
  • Projector and camera calibration routine
  • Structured light algorithms for disparity map, depth map and point cloud generation
  • Implements both Gray code and hybrid three phase scanning techniques
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU458A.PDF (7381 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDU457A.PDF (112 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDR958A.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR933.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TFP401Receptor/deserializador DVI TMDS de 165 MHz y circuito integrado Panelbus™

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54620Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74AHC1G09Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns) con salidas de drenaje

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

TPS65145Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

MAX3232Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3838Supervisores de nanopotencia, activo-bajo, con drenaje abierto y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
DMD visibles (420 a 700 nm)

DLP4500Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0.45 in

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores y codificadores digitales

SN74LVC2G157Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC32T245Transceptor de bus de alimentación doble de 32 bits con traducción de tensión configurable y salidas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC8T245Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T45Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD8S009Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV para HDMI y DisplayPort

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC350Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP4500 y DLP4500NIR (DMD)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS65251Convertidor reductor triple síncrono con entrada de 4.5 V a 18 V y salida de 3 A/2 A/2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2 con activación únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74HC21Compuerta AND de 2 canales y 4 entradas de 2 V a 6 V y 5.2 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7712ASupervisor de alimentación única para sistemas de 12 V con retardo de tiempo programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62130Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A en encapsulado QFN de 3x3

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS797Regulador de tensión de caída baja de 50 mA e IQ ultrabaja, con buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS793Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

The 3D Machine Vision reference design employs Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
DLP4500-C350REF Diseño de referencia de dirección de luz portátil de alta resolución con tecnología DLP TIDA-00254 Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r TIDA-00293 La mejor combinación de desarrollo de impresoras Stereolithography 3D con tecnología DLP® TIDEP0076 Diseño de referencia de visión artificial 3D basado en el procesador AM572x con luz estructurada DLP

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC535 — TIDA-00254 Windows Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3838 Supervisores de nanopotencia, activo-bajo, con drenaje abierto y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00254 Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
Opciones de descarga

TIDC535 TIDA-00254 Windows Installer

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/04/2016
Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3838 Supervisores de nanopotencia, activo-bajo, con drenaje abierto y reinicio manual
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00254 Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc535 or www.ti.com/lit/xx/tidc535a/tidc535a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC535. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00254 Test Results (Rev. A) 21/04/2016
Product overview TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 8/04/2016
Más documentación DLP Point Cloud Generation and 3D Machine Vision Reference Design 22/07/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00362 Escáner 3D de alta resolución para la automatización de fábrica con tecnología DLP®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos