TIDA-01161

Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz

TIDA-01161

Archivos de diseño

Información general

La arquitectura de muestreo de RF ofrece una alternativa a la arquitectura superheterodina tradicional. Un convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF funciona a una alta velocidad de muestreo y convierte las señales directamente de radiofrecuencia (RF) a digitales. Debido a la alta velocidad de muestreo, la arquitectura de muestreo de RF admite anchos de banda de señal muy amplios. Los anchos de banda de señal más altos aumentan la capacidad del sistema, lo que permite una transmisión de datos más rápida o un mayor acceso de los usuarios.

El diseño de referencia incluye el ADC32RF45, un ADC de doble canal y resolución de 14 bits con una velocidad de muestreo de hasta 3 GSPS. El ancho de banda máximo de la señal se establece mediante la velocidad de muestreo del ADC dividida por dos. Con este diseño de referencia, la capacidad de ancho de banda de la señal supera 1 GHz. La frecuencia máxima de entrada se establece por el ancho de banda de entrada de los búferes de entrada del ADC y los transformadores de entrada. Este diseño de referencia permite la captura directa de señales de RF de hasta 4 GHz, lo que es adecuado para todas las bandas de telecomunicaciones clave y aplicaciones de RADAR de banda S. El diseño incluye una solución de reloj optimizada para mantener la interfaz de datos serializados de JESD204B V y lograr el mayor rendimiento de relación señal a ruido (SNR).

Funciones
  • Solución ADC de muestreo de RF de 3 GSPS
  • 1 GHz y mayor capacidad de ancho de banda de la señal
  • Solución de receptor de muestreo de radiofrecuencia de bajo ruido y alto rango dinámico
  • Solución de registro de ruido de fase baja para el conversor analógico digital de muestreo de radiofrecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ0.PDF (655 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLX9.PDF (230 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLY0.ZIP (7043 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLX8.PDF (663 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7200Regulador tensión caída ultrabaja (2A, bajo VIN [1.43V]) indicación potencia correcta y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74201Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXB0104Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 4 bits con detección de dirección automática y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47Regulador de tensión de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y baja caída de tensión con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF44 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 2,6 GSPS ADC32RF45 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS
Receptores RF
ADC32RF80 Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADC32RF82 Receptor de telecomunicaciones con muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01161 Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz TIDA-01163 Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF multibanda
Placa de evaluación
ADC32RF42EVM Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC32RF42 de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF80EVM Módulo de evaluación de ADC32RF80 para receptor de banda ancha de muestreo de RF de dos canales, 14
Opciones de descarga

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 2/05/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF44 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 2,6 GSPS ADC32RF45 Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de dos canales, 14 bits y 3 GSPS
Receptores RF
ADC32RF80 Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS ADC32RF82 Receptor de telecomunicaciones con muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01161 Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF de ancho de banda de señal de 1 GHz TIDA-01163 Diseño de referencia del receptor de muestreo de RF multibanda
Placa de evaluación
ADC32RF42EVM Módulo de evaluación de ADC de muestreo de RF ADC32RF42 de dos canales, 14 bits y 1,5 GSPS ADC32RF80EVM Módulo de evaluación de ADC32RF80 para receptor de banda ancha de muestreo de RF de dos canales, 14

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 1-GHz Signal Bandwidth RF Sampling Receiver Solution 18/04/2016
Artículo técnico Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 26/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.