TIDA-01411

Diseño de referencia de sobretensión por rayo de tipo 2, PoE PSE y 6 kV

TIDA-01411

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución de protección contra sobretensiones por rayo para sistemas de equipos de alimentación (PSE) de alimentación a través de Ethernet (PoE) basados en el controlador de PSE TPS23861 de TI. La necesidad de implementar dicha protección dependerá normalmente del entorno en el que esté destinado a funcionar el equipo de fuente de alimentación y de las propiedades de aislamiento inherentes del equipo de fuente de alimentación. Para aplicaciones industriales (NVR, DVR, etc.) y de telecomunicaciones (interruptores Ethernet, puertas de enlace, etc.), la protección contra sobretensiones eléctricas por rayo es una consideración de diseño importante en el sistema.

Funciones
  • Certificación Ethernet Alliance para enviar potencia de Tipo 2 (hasta Clase 4)
  • Solución de equipos de fuente de alimentación de potencia a través de Ethernet de modo automático de cuatro puertos con TPS23861
  • Los modos automático, semiautomático y manual proporcionan flexibilidad para alimentar los dispositivos con suministro independiente estándar o no estándar
  • Capacidad para pasar la prueba de sobretensión de modo común de 6 kV y la prueba de sobretensión de modo diferencial de 4 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCY9A.PDF (2719 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUZ3.PDF (375 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUZ2.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUZ5A.ZIP (1431 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC3.ZIP (325 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUZ4A.PDF (1965 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUZ1.PDF (472 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5019Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Equipos de alimentación

TPS23861PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7221BAislador digital de doble canal, 1/1, 5 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Type-2 PoE PSE, 6-kV Lightning Surge Reference Design (Rev. A) 15/01/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS23861EVM-612 Módulo de evaluación TPS23861EVM-612 para controlador PSE de PoE cuádruple IEEE 802.3at

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos