TIDA-01586

Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

TIDA-01586

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un subsistema de iluminación LED infrarroja para cámaras en red de protocolo de Internet (IP) con visión diurna y nocturna. El sistema cuenta con un control de filtro de corte, atenuación LED, medición de luz ambiental y balasto para la corriente de cada cadena LED IR. El balanceo de corriente es una alternativa para alimentar arreglos de LED de múltiples cadenas utilizando un controlador LED de una sola cadena, asegurando una iluminación uniforme en condiciones de baja luminosidad. El sensor de luz ambiental (ALS) OPT3001, con medición precisa de luz visible y buen rechazo IR, es el sustituto ideal preferido para fotodiodos, fotorresistencias u otros sensores de luz ambiental.

Funciones
  • Incorpora el balanceo de corriente para igualar las corrientes de los LED infrarrojos entre las distintas cadenas de un arreglo de LED multicadena, utilizando un controlador de LED de una única cadena.
  • Ofrece umbrales de nivel de luz ambiental ajustables por firmware y modos de medición de luz ambiental
  • Ofrece niveles de brillo de iluminación ajustables PWM
  • Ofrece ICR control abierto o cercano para la visión diurna y nocturna mediante un sencillo controlador de motor
  • Incorpora la capacidad de funcionar desde una fuente de alimentación 12 V o 5 V
  • Diseñado con cabezales compatibles con BoosterPack™ecosistema de módulos enchufables con software diseñado para funcionar con MCU MSP430FR2311 LaunchPad™
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE56.PDF (6896 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWA3.PDF (126 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWA4.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWA1.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWA2.PDF (46 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWA7.ZIP (886 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRWA8.ZIP (1588 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEN8.ZIP (518 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCEN9.ZIP (683 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWA5.PDF (671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWA6.PDF (1218 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW99.PDF (281 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRWA0.PDF (373 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED de retroiluminación

TPS61169Controlador WLED impulsor TPS61169 de 38 V y alta corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3AMOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS54201Controlador LED reductor síncrono con tensión de entrada de 4.5 V a 28 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837CControlador de motor de puente H de 12 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEO0 — LED Ilumination and ICR Control

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01586 Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
Opciones de descarga

TIDCEO0 LED Ilumination and ICR Control

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/05/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01586 Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceo0 or www.ti.com/lit/xx/tidceo0/tidceo0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEO0. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDM029 — TIDA-01586 Simulation Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01586 Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

TIDM029 TIDA-01586 Simulation Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/05/2018
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01586 Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño IR LED Illumination and ICR Control Reference Design for IP Network Cameras 4/05/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR2311 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR2311

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.