CSD25402Q3A
MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm
CSD25402Q3A
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Low RDS(on)
- Pb and Halogen Free
- RoHS Compliant
- SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
This -20-V, 7.7-mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CSD25402Q3A –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 13 ene 2016 |
| Application brief | Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 oct 2025 | |
| Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) | PDF | HTML | 27 oct 2025 | |
| Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 mar 2024 | |
| Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 18 dic 2023 | |
| Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
| Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 13 mar 2023 | |
| Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 may 2022 | |
| Technical article | A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems | PDF | HTML | 05 mar 2016 | |
| Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 nov 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CSD25402Q3A Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
TIDA-00179 — Diseño de referencia de codificadores de interfaz digital universal a posición absoluta
PMP9769 — Diseño de referencia de fuente de alimentación eCall para automoción con baja tensión intermedia
PMP30528 — Fuente de alimentación de reserva de supercondensadores para el diseño de referencia de medidores de
PMP21103 — Diseño de referencia de alimentación PoE PD de clase 5 (12 V/2,5 A) con transición suave a auxiliar
TIDA-01586 — Diseño de referencia de iluminación LED IR y control ICR para cámaras de red IP con visión diurna y
PMP10594 — Diseño de referencia de cargador de batería Buck-Boost síncrono de 4 interruptores con una eficienci
PMP40069 — Diseño de referencia de proyector portátil DLP Pico con cargador de batería de 3 celdas y entrada de
PMP9768 — Diseño de referencia de fuente de alimentación eCall para automoción con alta tensión intermedia
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSONP (DNH) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.