CSD15380F3
MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, protección c
CSD15380F3
- Ultra-low CiSS and COSS
- Ultra-low Qg and Qgd
- Ultra-small footprint
- 0.73 mm × 0.64 mm
- Ultra-low profile
- 0.36-mm max height
- Integrated ESD protection diode
- Rated > 4-kV HBM
- Rated > 2-kV CDM
- Lead and halogen free
- RoHS compliant
This 20-V, 990-mΩ, N-Channel FemtoFET™ MOSFET is designed and optimized to minimize the footprint in many handheld and mobile applications. Ultra-low capacitance improves switching speeds. When used in data line applications, the low capacitance minimizes noise coupling. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing a substantial reduction in footprint size.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CSD1FNCHEVM-889 — Módulo de evaluación FemtoFET N-ch
Este módulo de evaluación (EVM) FemtoFET N-ch incluye siete tarjetas secundarias; cada tarjeta contiene un número de pieza diferente de FemtoFET N-ch. Las tarjetas secundarias permiten al ingeniero conectar y probar fácilmente estos pequeños dispositivos. Los siete FemtoFET varían de 12 V a 60 V (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
CSD15380F3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
TIDA-01081 — Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial
TIDM-02010 — Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PICOSTAR (YJM) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.