CSD17307Q5A
MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12.1 mOhm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD17307Q5A
- Optimized for 5V Gate Drive
- Ultralow Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
- APPLICATIONS
- Notebook Point of Load
- Point-of-Load Synchronous Buck in Networking, Telecom and Computing Systems
The NexFET power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications, and optimized for 5V gate drive applications.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS40195EVM-001 — Módulo de evaluación de 20 A, salida de 3.3 V, entrada de 20 V TPS40195
TPS51116EVM-001 — Solución de alimentación de memoria TPS51116, módulo de evaluación de controlador reductor síncrono
The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)
TPS51220EVM — Reductor síncrono de alto rendimiento TPS51220EVM con módulo de evaluación TPS51220
The TPS51220 is a dual peak-current mode, synchronous step-down controller with three low-dropout (LDO) regulators. It is optimized for 5 V/3.3 V notebook system power supplies. A 99% duty cycle operation enables designers to complete Li-ion battery applications from 2-cells to (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Productos y hardware compatibles
CSD17307Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
Productos y hardware compatibles
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Productos y hardware compatibles
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSONP (DQJ) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.