CSD17570Q5B
MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,92 mOhm
CSD17570Q5B
- Ultra-Low Resistance
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
This 30 V, 0.56 mΩ, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance for ORing and hot swap applications and is not intended for switching applications.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
CSD17570Q5B Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
PMP11399 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus para interruptores Ethernet empresariales
TIDA-00653 — Diseño de referencia del convertidor bidireccional no aislado para aplicaciones de carga de baterías
TIDA-01512 — Diseño de referencia del regulador de tensión PMBus para procesadores NXP QorIQ LS2085A/88A
The dual outputs of the controller target the 60-ATDC, 1.0-V core rail with a four-phase design and a 30-ATDC, (...)
PMP10896 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresari
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON-CLIP (DNK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.