CSD87333Q3D
MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm
CSD87333Q3D
- Half-Bridge Power Block
- Optimized for High-Duty Cycle
- Up to 24 Vin
- 94.7% System Efficiency at 8 A
- 1.5 W PLoss at 8 A
- Up to 15-A Operation
- High-Frequency Operation (up to 1.5 MHz)
- High-Density SON 3.3-mm × 3.3-mm Footprint
- Optimized for 5-V Gate Drive
- Low-Switching Losses
- Ultra-Low Inductance Package
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- Lead-Free Terminal Plating
The CSD87333Q3D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck and boost applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 3.3-mm × 3.3-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution in high-duty cycle applications when paired with an external controller or driver.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87333Q3D Synchronous Buck NexFET Power Block datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 23 ene 2017 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 14 jun 2024 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 mar 2024 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 may 2022 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 nov 2011 | ||
Application note | PowerStack™ Packaging Technology Overview | 18 jul 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CSD87333Q3D Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
PMP20172 — Diseño de referencia de 36 W de puerto USB doble Tipo C™ PD con cargador CC/CC de gestión de e
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON-CLIP (DPB) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.