CSD88584Q5DC
MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 40 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
CSD88584Q5DC
- Half-bridge power block
- High-density SON 5mm × 6mm footprint
- Low RDS(ON) for minimized conduction losses
- 2.4W PLoss at 35A
- DualCool™ thermally enhanced package
- Ultra-low-inductance package
- RoHS compliant
- Halogen free
- Lead-free terminal plating
The CSD88584Q5DC 40V power block is an optimized design for high-current motor control applications, such as handheld, cordless garden and power tools. This device utilizes TIs patented stacked die technology in order to minimize parasitic inductances while offering a complete half bridge in a space saving thermally enhanced DualCool™ 5mm × 6mm package. With an exposed metal top, this power block device allows for simple heat sink application to draw heat out through the top of the package and away from the PCB, for superior thermal performance at the higher currents demanded by many motor control applications.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | CSD88584Q5DC 40V Half-Bridge NexFET Power Block datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 23 jun 2024 |
| Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) | PDF | HTML | 27 oct 2025 | |
| Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 mar 2024 | |
| Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
| Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 may 2022 | |
| Technical article | How to Select a MOSFET – Motor Control | 24 ene 2018 | ||
| Technical article | Improve the performance of your power tool design with power blocks | PDF | HTML | 14 sep 2017 | |
| Technical article | Demand for higher power density drives innovative power tool solution | PDF | HTML | 23 may 2017 | |
| Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 nov 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BOOSTXL-DRV8304H — Módulo de evaluación DRV8304H del controlador Smart Gate trifásico
DRV8306EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico DRV8306
DRV8343H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343
DRV8343S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente de motor trifásico para automoción DRV8343
CSD88584Q5DC Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
TIDA-00774 — Diseño de referencia de control del motor sin escobillas de alta densidad de potencia de 18 V/1 W, 1
TIDA-01516 — Diseño de referencia de control de motor BLDC de 18 V/600 W, con microcontrolador único y Bluetooth®
TIDA-010072 — Diseño de referencia de ventilador de aire y control de válvula para aplicaciones respiratorias
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DMM) | 22 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.