Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD17522Q5A

ACTIVO

MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8.1 mOhm

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD17578Q5A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9.3 mOhm This product has lower resistance and a lower price.

Detalles del producto

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 8.1 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 12.4 VGSTH typ (typ) (V) 1.6 QG (typ) (nC) 3.6 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.6 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 87 ID - package limited (A) 87 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 8.1 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 12.4 VGSTH typ (typ) (V) 1.6 QG (typ) (nC) 3.6 QGD (typ) (nC) 1.1 QGS (typ) (nC) 1.6 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 87 ID - package limited (A) 87 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Optimized for 5V Gate Drive
  • Ultralow Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
  • Optimized for 5V Gate Drive
  • Ultralow Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5-mm × 6-mm Plastic Package

The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications, and optimized for 5V gate drive applications.

The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications, and optimized for 5V gate drive applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet 30V, N-Channel NexFET™ Power MOSFETs. datasheet (Rev. A) 23 ago 2011
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31 oct 2025
Application note MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27 oct 2025
Application note Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 06 nov 2024
Application note Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25 mar 2024
Application note Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18 dic 2023
Application note QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06 dic 2023
Application note Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13 mar 2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31 may 2022
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 jun 2018
Application note Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16 nov 2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TPS40055EVM-001 — Módulo de evaluación convierte bus de 12 V a 1.8 V a 15 A

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

TPS40055EVM-002 — Convertidor de rango de entrada amplio suministra 5 V a 2 A

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

TPS40077EVM-001 — Módulo de evaluación TPS40077 con entrada de 12 V Salida de 1.8 V a 10 A

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Placa de evaluación

TPS40090EVM-002 — Módulo de evaluación TPS40090EVM-002

The TPS40090EVM-002 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and TPS2834 adaptive driver to step down a 12 V input to 1.5 V at 420 kHz. The output current can exceed 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

TPS51120EVM-001 — Módulo de evaluación TPS51120

The TPS51120EVM-001 evaluation module utilizes the TPS51120 in a high efficiency, dual synchronous buck converter providing 5 V at 6 A and 3.3 V at 6 A from 8 V to 25 V input. The user’s guide describes the TPS51120EVM-001 performance in D-CAP™ mode and RDS(on) current sensing.

The TPS51120 is a (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Modelo de simulación

CSD17522Q5A Unencrypted PSpice Model

SLPM347.ZIP (3 KB) - PSpice Model
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono

Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de rectificador sincrónico
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos