CSD88599Q5DC
MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 60 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
CSD88599Q5DC
- Half-bridge power block
- High-density SON 5mm × 6mm footprint
- Low RDS(ON) for minimized conduction Losses
- 3.0W PLoss at 30A
- DualCool™ thermally Enhanced Package
- Ultra-low-inductance package
- RoHS compliant
- Halogen free
- Lead-free terminal plating
The CSD88599Q5DC 60V power block is an optimized design for high-current motor control applications, such as handheld, cordless garden and power tools. This device utilizes TI’s stacked die technology in order to minimize parasitic inductances while offering a complete half bridge in a space saving thermally enhanced DualCool™ 5mm × 6mm package. With an exposed metal top, this power block device allows for simple heat sink application to draw heat out through the top of the package and away from the PCB, for superior thermal performance at the higher currents demanded by many motor control applications.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BOOSTXL-DRV8320H — Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware)
BOOSTXL-DRV8320S — Módulo de evaluación DRV8320S del controlador Smart Gate trifásico (interfaz SPI)
BOOSTXL-DRV8323RH — Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu
BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador Smart Gate trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de reductor, amperios de derivac
The BOOSTXL-DRV8323RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for (...)
BOOSTXL-DRV8320RS — Controlador de puerta inteligente trifásico DRV8320RS con módulo de evaluación reductor de interfaz
CSD88599Q5DC Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
TIDA-01485 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 36 V, 1 kW y 18 cm2, con una eficiencia del 99 %, para
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMM) | 22 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.