Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD17313Q2Q1

OBSOLETO

MOSFET de potencia NexFET™ de canal N de 30 V para automoción

CSD17313Q2Q1 ya no está en producción
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD17313Q2 ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm Replacement

Detalles del producto

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 30 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 2.1 QGD (typ) (nC) 0.4 QGS (typ) (nC) 0.7 Logic level Yes Rating Automotive Operating temperature range (°C) 0 to 0
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 30 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 32 VGSTH typ (typ) (V) 1.3 QG (typ) (nC) 2.1 QGD (typ) (nC) 0.4 QGS (typ) (nC) 0.7 Logic level Yes Rating Automotive Operating temperature range (°C) 0 to 0
WSON (DQK) 6 4 mm² 2 x 2
  • Qualified for Automotive Applications
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package
  • Qualified for Automotive Applications
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Pb-Free
  • RoHS Compliant
  • Halogen-Free
  • SON 2-mm × 2-mm Plastic Package

This 30-V, 24-mΩ, 2-mm × 2-mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and is optimized for 5-V gate drive applications. The 2-mm × 2-mm SON offers excellent thermal performance for the size of the package.

This 30-V, 24-mΩ, 2-mm × 2-mm SON NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and is optimized for 5-V gate drive applications. The 2-mm × 2-mm SON offers excellent thermal performance for the size of the package.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet CSD17313Q2Q1 30-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet (Rev. D) PDF | HTML 30 sep 2015