CSD85312Q3E
MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, fuente común doble SON de 3 mm x 3, 14 mOhm
CSD85312Q3E
- Common Source Connection
- Low Drain to Drain On-Resistance
- Space Saving SON 3.3 × 3.3 mm Plastic
Package - Optimized for 5 V Gate Drive
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
The CSD85312Q3E is a 20 V common-source, dual N-channel device designed for adaptor or USB input protection. This SON 3.3 × 3.3 mm device has low drain to drain on-resistance that minimizes losses and offers low component count for space constrained multi-cell battery charging applications.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Dual 20 V N-Channel NexFET™ Power MOSFETs, CSD85312Q3E datasheet | 08 nov 2013 | |
| Application brief | Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 oct 2025 | |
| Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) | PDF | HTML | 27 oct 2025 | |
| Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 mar 2024 | |
| Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 18 dic 2023 | |
| Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
| Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 13 mar 2023 | |
| Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 may 2022 | |
| Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 nov 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS25830Q1EVM-040 — Módulo de evaluación TPS25830-Q1 para USB de tipo C® y BC1.2 con compensación de cable y límite de c
El TPS25830Q1EVM-040 es un módulo de evaluación (EVM) para USB Type-C® y BC1.2 5 V 3.5 A de salida, 36 V de entrada buck sincrónico con compensación de cable. El EVM tiene bloque de terminales de alimentación, conector USB de tipo A y USB de tipo C para la carga del dispositivo y la comunicación de (...)
TPS25831Q1EVM-062 — EVM de reductor síncrono BC1.2 y USB tipo C TPS25831-Q1 con compensación de cable y límite de corrie
Paso 1: Solicite el hardware
- También obtenga una muestra de TPS25831-Q1 y el TPS25833-Q1
Paso 3: Descargue las líneas de las guías de diseño y las notas de aplicación
CSD85312Q3E Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
PMP40725 — Diseño de referencia de cargador USB tipo A CISPR 25 de Clase 5 de 12 W y clasificado con 400 kHz pa
PMP40544 — Diseño de referencia de cargador USB tipo A para automoción compatible con extremo cercano de USB-IF
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON (DPA) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.