CSD16325Q5
MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD16325Q5
- Optimized for 5 V Gate Drive
- Ultralow Q g and Q gd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5-mm × 6-mm Plastic Package
The NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion applications and optimized for 5 V gate drive applications.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Productos y hardware compatibles
CSD16325Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
Productos y hardware compatibles
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Productos y hardware compatibles
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono
PMP20490 — Diseño de referencia de 12 Vin, 1,2 Vout, 60 A POL de alta densidad con convertidores apilados DCDC
TIDA-00381 — Diseño de referencia de LLC resonante de puente completo con cambio de fase de 360 W con controlador
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DQH) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.