CSD23382F4
MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 76 mOhm, protección cont
CSD23382F4
- Low on-resistance
- Ultra-low Qg and Qgd
- Ultra-small footprint (0402 case size)
- 1.0 mm × 0.6 mm
- Low profile
- 0.36-mm maximum height
- Integrated ESD protection diode
- Rated > 2-kV HBM
- Rated > 2-kV CDM
- Pb terminal plating
- Halogen free
- RoHS compliant
This 66-mΩ, 12-V P-channel FemtoFET™ MOSFET is designed and optimized to minimize the footprint in many handheld and mobile applications. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing at least a 60% reduction in footprint size.
.
.
.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CSD1FPCHEVM-890 — Módulo de evaluación FemtoFET P-ch
Este EVM FemtoFET P-ch incluye seis tarjetas secundarias, cada tarjeta contiene un número de pieza diferente de FemtoFET p-ch. Las tarjetas secundarias permiten al ingeniero conectar y probar fácilmente estos pequeños dispositivos. Los seis FemtoFET varían de (...)
CSD23382F4 TINA-TI Transient Reference Design
CSD23382F4 TINA-TI Transient Spice Model
CSD23382F4 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
TIDA-00556 — Diseño de referencia de modo de envío basado en interruptor de carga para dispositivos portátiles
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PICOSTAR (YJC) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.