Inicio Gestión de la energía MOSFET

CSD25404Q3

ACTIVO

MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm

Detalles del producto

VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.5 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 12.1 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 10.8 QGD (typ) (nC) 2.2 QGS (typ) (nC) 2.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -104 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -12 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.5 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 12.1 VGSTH typ (typ) (V) -0.9 QG (typ) (nC) 10.8 QGD (typ) (nC) 2.2 QGS (typ) (nC) 2.8 ID - silicon limited at TC=25°C (A) -104 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² 3.3 x 3.3
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • Pb Free Terminal Plating
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Low RDS(on)
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant
  • Pb Free Terminal Plating
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package

This -20 V, 5.5 mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

This -20 V, 5.5 mΩ NexFET power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion load management applications with a SON 3.3 mm × 3.3 mm package that offers an excellent thermal performance for the size of the device.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Tipo Título Fecha
* Data sheet CSD25404Q3 –20 V P-Channel NexFET™ Power MOSFET datasheet PDF | HTML 02 nov 2015
Application note MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 14 jun 2024
Application note Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25 mar 2024
Application note Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18 dic 2023
Application note QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06 dic 2023
Application note Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13 mar 2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31 may 2022
Application note Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16 nov 2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MOSFET
CSD13201W10 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, WLP simple de 1 mm x 1 mm, 34 mOhm CSD13202Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm × 2 mm, 9.3 MΩ CSD13302W MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, WLP simple de 1 mm x 1 mm, 17.1 mOhm CSD13303W1015 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, WLP simple de 1 mm x 1,5 mm, 20 mOhm CSD13306W MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, WLP simple de 1 mm x 1,5 mm, 10,2 mOhm CSD13380F3 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 76 mOhm, protección con CSD13381F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6mm, 180 mOhm, protección contr CSD13383F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6mm, 44 mOhm, protección contra CSD13385F5 MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 19 mOhm, protección con CSD15380F3 MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, protección c CSD15571Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm CSD16301Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm CSD16321Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16322Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD16323Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm CSD16325Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm CSD16327Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4,8 mOhm CSD16340Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm CSD16342Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,5 mOhm CSD16401Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD16403Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,7 mOhm CSD16404Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 7,2 mOhm CSD16406Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 7,4 mOhm CSD16407Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,3 mOhm CSD16408Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm CSD16409Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 12,4 mOhm CSD16410Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12 mOhm CSD16411Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 15 mOhm CSD16412Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 16 mOhm CSD16413Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,6 mOhm CSD16414Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD16415Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm CSD16556Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm CSD16570Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,82 mOhm CSD17301Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3 mOhm CSD17302Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9 mOhm CSD17303Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm CSD17304Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8,8 mOhm CSD17305Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,6 mOhm CSD17306Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,2 mOhm CSD17307Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12,1 mOhm CSD17308Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 11,8 mOhm CSD17309Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6,3 mOhm CSD17310Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm CSD17311Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD17312Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,7 mOhm CSD17313Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm CSD17318Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 16,9 mOhm CSD17322Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12,4 mOhm CSD17327Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,5 mOhm CSD17381F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 117 mOhm, protección cont CSD17382F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 67 mOhm, protección contr CSD17483F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont CSD17484F4 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 128 mOhm, protección cont CSD17501Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm CSD17505Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,5 mOhm CSD17506Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4 mOhm CSD17507Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 10,8 mOhm CSD17510Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,2 mOhm CSD17522Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8,1 mOhm CSD17527Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 10,8 mOhm CSD17551Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9 mOhm CSD17551Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 8,8 mOhm CSD17552Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6 mOhm CSD17552Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,2 mOhm CSD17553Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,1 mOhm CSD17555Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,7 mOhm CSD17556Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm CSD17559Q5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,5 mOhm CSD17570Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,92 mOhm CSD17571Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm CSD17573Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm CSD17575Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm CSD17576Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm CSD17577Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm CSD17577Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,8 mOhm CSD17578Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,4 mOhm CSD17578Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,3 mOhm CSD17579Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm CSD17579Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13,3 mOhm CSD17581Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 4,7 mOhm CSD17581Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,2 mOhm CSD17585F5 MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 33 mOhm, protección con CSD18501Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm CSD18502KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 2,9 mOhm CSD18502Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD18503KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 4,5 mOhm CSD18503Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm CSD18504KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 7 mOhm CSD18504Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm CSD18509Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,2 mOhm CSD18510KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 1,7 mOhm CSD18510KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, D2PAK simple, 1,7 mOhm CSD18510Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm CSD18511KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 2,6 mOhm CSD18511KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, D2PAK simple, 2,6 mOhm CSD18511Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm CSD18512Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm CSD18513Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,4 mOhm CSD18514Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm CSD18531Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm CSD18532KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm CSD18532NQ5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,4 mOhm CSD18532Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm CSD18533KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 6,3 mOhm CSD18533Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 5,9 mOhm CSD18534KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 9,5 mOhm CSD18534Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm CSD18535KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 2 mOhm CSD18535KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 2 mOhm CSD18536KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 1,6 mOhm CSD18536KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 1,6 mOhm CSD18537NKCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 14 mOhm CSD18537NQ5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm CSD18540Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm CSD18541F5 MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, LGA simple de 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, protección con CSD18542KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4 mOhm CSD18542KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 4 mOhm CSD18543Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm CSD18563Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm CSD19501KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 6,6 mOhm CSD19502Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm CSD19503KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 9,2 mOhm CSD19505KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 3,1 mOhm CSD19505KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, D2PAK simple, 3,1 mOhm CSD19506KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 2,3 mOhm CSD19506KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, D2PAK simple, 2,3 mOhm CSD19531KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 7,7 mOhm CSD19531Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm CSD19532KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 5,6 mOhm CSD19532Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm CSD19533KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 10,5 mOhm CSD19533Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm CSD19534KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 16,5 mOhm CSD19534Q5A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm CSD19535KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 3,6 mOhm CSD19535KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 3,4 mOhm CSD19536KCS MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 2,7 mOhm CSD19536KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm CSD19537Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm CSD19538Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm CSD19538Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm CSD22202W15 MOSFET de potencia NexFET™ de -8 V y canal P, WLP simple de 1,5 mm x 1,5 mm, 12,2 mOhm, protección c CSD22204W MOSFET de potencia NexFET™ de -8 V y canal P, WLP simple de 1,5 mm x 1,5 mm, 9,9 mOhm, protección co CSD22205L MOSFET de potencia NexFET™ de -8 V y canal P, LGA simple de 1,2 mm x 1,2 mm, 9,9 mOhm, protección co CSD22206W MOSFET de potencia NexFET™ de -8 V y canal P, WLP simple de 1,5 mm x 1,5 mm, 5,7 mOhm, protección co CSD23202W10 MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, WLP simple de 1 mm x 1 mm, 53 mOhm, protección contra CSD23203W MOSFET de potencia NexFET™ de -8 V y canal P, WLP simple de 1 mm x 1,5 mm, 19,4 mOhm, protección con CSD23280F3 MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 116 mOhm, protección c CSD23285F5 MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co CSD23381F4 MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 175 mOhm, protección con CSD23382F4 MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 76 mOhm, protección cont CSD25202W15 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP simple de 1.5 mm x 1.5 mm, 26 mOhm, protección co CSD25211W1015 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP simple de 1 mm x 1,5 mm, 33 mOhm, protección cont CSD25213W10 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP simple de 1 mm x 1 mm, 47 mOhm, protección contra CSD25304W1015 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP simple de 1 mm x 1,5 mm, 32,5 mOhm CSD25310Q2 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm CSD25402Q3A MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm CSD25404Q3 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.5 mOhm CSD25480F3 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 159 mOhm, protección c CSD25481F4 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 105 mOhm, protección con CSD25483F4 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 245 mOhm, protección con CSD25484F4 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 109 mOhm, protección con CSD25485F5 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 42 mOhm, protección co CSD25501F3 MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 76 mOhm, protección co
Modelo de simulación

CSD25404Q3 TINA-TI Spice Model

SLPM237.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
Modelo de simulación

CSD25404Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM162A.ZIP (3 KB) - PSpice Model
Diseños de referencia

PMP40441 — Diseño de referencia de sistema de cargador de batería reductor-elevador de varias celdas para PPS U

This reference design is for USB Power Delivery (PD) battery charging applications, such as power banks or other portable devices. It employs the Buck-Boost charger BQ25713 for a wide input and output range for USB PD charging. The USB PD controller card (PMP40442) can configure the charger to run (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP40294 — Diseño de referencia de alimentación de batería bidireccional + salida USB A de 5 V y 2 A

The PMP40294 reference design is designed for a high capacity battery packs which requires more and more charging and discharging power. It can support a wide input voltgae (5~20V) from any adaptor and deliver the maximal charging current up to 3A to a 3S battery pack. By adopting the (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01379 — Diseño de referencia del generador de carga transitoria

The TIDA-01379 reference design permits to generate fast load transient signals required for the evaluation of converter stability. The board includes three separable load transient generators that are either regulated or non-regulated and are able to support different load configurations. The (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP40069 — Diseño de referencia de proyector portátil DLP Pico con cargador de batería de 3 celdas y entrada de

The PMP40069 is a reference design for portable DLP pico projectors  It also has a 3 cell battery charger.  The battery will provide the power to the projector when the adapter isn't available . The solution implements  DLPA3000 PMIC/LED driver, DLPC3438 display controller and SMBus (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos