CSD16321Q5
MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CSD16321Q5
- Optimized for 5V gate drive
- Ultra-low Qg and Qgd
- Low-thermal resistance
- Avalanche rated
- Lead-free terminal plating
- RoHS compliant
- SON 5mm × 6mm plastic package
This 25V, 1.9mΩ, 5mm × 6mm SON NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5V gate drive applications.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS40304EVM-353 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de entrada de 8-14 V, salida de 1.2 V, con MOS
The TPS40304EVM-353 evaluation module is a synchronous buck controller providing a 1.2-V output at up to 20 A from a nominal 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, and no additional bias voltage is required. The module uses our NexFET™ high performance MOSFETs (...)
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
Productos y hardware compatibles
CSD16321Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
Productos y hardware compatibles
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Productos y hardware compatibles
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono
PMP9491 — Diseño de referencia de estéreo de audio/altavoz portátil con convertidor elevador eficiente
- Highly efficient (...)
PMP22089 — Diseño de referencia de convertidor de punto de carga de medio puente con tecnología GaN
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DQH) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.