CSD87502Q2
MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2, 42 mOhm, protección contra desca
CSD87502Q2
- Low On-Resistance
- Dual Independent MOSFETs
- Space Saving SON 2 × 2 mm Plastic Package
- Optimized for 5 V Gate Driver
- Avalanche Rated
- Pb and Halogen Free
- RoHS Compliant
The CSD87502Q2 is a 30 V, 27 mΩ N-Channel device with dual independent MOSFETs in a SON 2 x 2 mm plastic package. The two FETs were designed to be used in a half-bridge configuration for synchronous buck and other power supply applications. Additionally, these NexFET power MOSFETs can be used for adaptor, USB input protection, and battery charging applications. The dual FETs feature low drain-to-source on-resistance that minimizes losses and offers low component count for space-constrained applications.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD87502Q2 30 V Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFETs datasheet | PDF | HTML | 16 dic 2015 |
Application note | MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) | PDF | HTML | 14 jun 2024 | |
Application note | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 25 mar 2024 | |
Application note | Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design | PDF | HTML | 18 dic 2023 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
Application note | Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design | PDF | HTML | 13 mar 2023 | |
Application brief | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 31 may 2022 | |
Application note | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 16 nov 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
CSD87502Q2 Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)
MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
Software
Herramienta de cálculo
SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter
MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Productos y hardware compatibles
Productos
MOSFET
PMP31291 — Diseño de referencia de reductor-elevador inversor de 27 W
TIDA-01587 — Diseño de referencia de etapa de potencia de 10.8 V/30 W y 4.3 cm2 y con una eficiencia >95 % para s
TIDA-01238 — Diseño de referencia de red de área de controlador (CAN) con terminación seleccionable
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DLV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.