Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD18537NQ5A

ACTIVO

MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm

Detalles del producto

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 13 VGSTH typ (typ) (V) 3 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.3 QGS (typ) (nC) 4.7 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 50 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 13 VGSTH typ (typ) (V) 3 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.3 QGS (typ) (nC) 4.7 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 54 ID - package limited (A) 50 Logic level No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 10 mΩ, 60 V, SON 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

This 10 mΩ, 60 V, SON 5 mm × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
CSD18563Q5A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm Complementary low-side MOSFET for synchronous buck converters.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet CSD18537NQ5A 60-V N-Channel NexFET Power MOSFETs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 03 jul 2014
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31 oct 2025
Application note MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27 oct 2025
Application note Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 06 nov 2024
Application note Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25 mar 2024
Application note Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18 dic 2023
Application note QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 06 dic 2023
Application note Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13 mar 2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31 may 2022
Application brief Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 13 nov 2017
Application note Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 16 nov 2011

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TPS40170EVM-597 — Módulo de evaluación TPS40170 de controlador reductor PWM síncrono con NexFET™

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

Guía del usuario: PDF
Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Modelo de simulación

CSD18537NQ5A TINA-TI Spice Model

SLPM226.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
Modelo de simulación

CSD18537NQ5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM185A.ZIP (5 KB) - PSpice Model
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Herramienta de cálculo

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — Herramienta de cálculo de pérdidas de potencia para el rectificador síncrono

Calculadora de pérdida de potencia MOSFET para aplicaciones de rectificador sincrónico
Diseños de referencia

PMP30700 — Diseño de referencia de retorno aislado de 17 W y cuatro carriles para automoción

Este diseño de referencia es un retorno aislado que suministra cuatro carriles independientes; cada uno de ellos suministra 14 V a 300 mA. El bucle de retroalimentación de tensión está cerrado en el lado primario, de modo que evita el optoacoplador y aumenta la fiabilidad del convertidor. La alta (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01095 — Diseño de referencia del controlador LED CC-CC atenuable de 100 W con captación de luz natural y con

Este diseño de referencia es un conductor LED CC/CC probado para luminarias LED atenuables de alta potencia y alta eficiencia. Está construido sobre una plataforma SoC inalámbrica que permite ajustar la intensidad mediante atenuación analógica, PWM y control usando cualquier dispositivo (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP20742 — Diseño de referencia de fijación activa de voltaje de 36 V a 60 V de entrada 12 V/5 A altamente efic

El diseño de referencia de PMP20742 proporciona 12 V a 5 A (60 W) desde una entrada de CC de 36 V a 60 VCC con una eficiencia superior al 94 %. Este diseño utiliza el controlador de abrazadera activa UCC2897A junto con rectificadores sincrónicos para lograr una eficiencia muy alta.  Las (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-00017 — Módulo de entrada digital de 8 canales para controladores lógicos programables (PLC)

TIDA-00017 is an eight-channel digital input module front-end reference design for programmable logic controllers (PLCs). It is designed and fully tested to meet IEC61000-4 EMC and surge requirements for industrial automation systems to reduce time to market. The design serializes (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos