TIDA-050036

Diseño de ref. del módulo de cámara de 2 MP de uso automotriz para DMS y otros módulos de cámara

TIDA-050036

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un módulo de cámara compacto y escalable para sistemas automotrices de supervisión de conductores (DMS) y otras aplicaciones de visión. Combina una cámara de imagen de 2 megapíxeles (2 MP) con un serializador de 4 Gbps y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de cuatro canales.

El módulo de cámara es un diseño de dos placas para ilustrar la flexibilidad y escalabilidad de los componentes de alimentación y serializador a múltiples sensores de imagen, con relación a la aplicación de sistema automotriz de asistencia al conductor. El serializador de 4 Gbps incorpora la tecnología SerDes FPD-Link III, que permite transmitir, de forma remota, datos de video sin comprimir una pantalla o un sistema de procesamiento de visión artificial. Las señales de control bidireccionales y alimentación a través de coaxiales (POC) también se pueden transmitir al módulo de la cámara con un solo cable.

El circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de la cámara permite un diseño compacto optimizado para la flexibilidad y el rendimiento térmico a través de la integración de tres convertidores buck y un regulador de caída baja (LDO) con tensiones de salida y secuenciación programables. Los supervisores están integrados en cada carril para reducir aún más el número de componentes y el factor de forma general.

Funciones
  • PCB serializadora y de alimentación de 20 mm x 20 mm compatible con diversos sensores de imagen
  • Fuente de alimentación de alta eficiencia y bajo nivel de ruido
  • Aplicaciones de cámara de alta resolución con el dispositivo DS90UB953 de 4 Gbps
  • Sensor de imagen OV02311 de 2.1 megapíxeles de OmniVision™, con resolución Full HD, AD de 10 bits, MIPI de 2 carriles, RAW10
  • Conector coaxial único Rosenberger FAKRA para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Capacidades de diagnóstico adicionales para activar ASIL
Opciones de tensión de salida TIDA-050036.1 TIDA-050036.2 TIDA-050036.3 TIDA-050036.4
Tensión de entrada (Min) (V) 4 0 0 0
Tensión de entrada (Máx) (V) 18.3 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.5 2.8 1.8 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .14 .032 .164 .08
Potencia de salida (W) .49 .0896 .2952 .096
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEV7A.PDF (5129 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM382.ZIP (194 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM381.ZIP (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM384.ZIP (3529 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ3.ZIP (1068 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM383.ZIP (1305 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM380.ZIP (720 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650330-Q1PMIC de 18 V y 1.5 A con tres convertidores buck y un LDO para módulos de cámara para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650331-Q1PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650332-Q1PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650333-Q1PMIC de 18 V con 3 convertidores reductores y 1 LDO para módulos de cámara hasta ASIL B

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650320-Q1Circuito integrado de gestión de energía (PMIC) automotriz de 18 V y 800 mA con tres convertidores r

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive 2-MP Camera Module Reference Design for DMS and Other Camera Modules (Rev. A) 15/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.