TPS650332-Q1
PMIC automotriz de 18 V con tres convertidores buck y un regulador LDO para módulos de cámara
TPS650332-Q1
- Qualified for automotive applications
- Systematic capability of up to ASIL D and SIL 3 targeted
- Hardware integrity up to ASIL B and SIL 2 targeted
- Advanced diagnostics and protection
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 1500-mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 1200-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Adjustable output voltage through I 2C
- Up to 300-mA output current
- 4.0-mm × 4.0-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS650332-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to power over coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650332-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (4.00 mm × 4.00 mm).
Solicitar más información
Se encuentran disponibles la hoja de datos completa, el estimador térmico y de eficiencia de TPS65033x y los modelos para PSPICE de TPS65033X. Solicitar ahora
La documentación de seguridad funcional de TPS65033X-Q1 está disponible. Solicitar ahora
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS650332-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 18 sep 2023 |
Application note | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 10 nov 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BOOSTXL-TPS65033 — BoosterPack™ de programación del cliente TPS65033x
TPS650330Q1EVM — Módulo de evaluación TPS650330-Q1 de PMIC del módulo de cámara para automoción
The TPS650330Q1EVM is an evaluation board for the TPS65033x-Q1 Power Management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I²C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.
TPS65033x-Q1 device is a highly integrated power management (...)
PEET-GUI — Herramienta de estimación de la eficiencia de los PMIC (PEET)
TPS65033X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — Functional safety documents for TPS65033x-Q1 series
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TIDA-050035 — Diseño de referencia de módulo de cámara de 2 MP escalable para automoción con PMIC de cámara
The camera module is a (...)
TIDA-050036 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 2 MP para automoción para DMS y otros módulos de cámara
The camera module is a (...)
TIDA-050051 — Diseño de referencia de módulo de cámara de 8.3 MP de bajo costo para automoción con interfaz MIPI C
TIDA-050060 — Diseño de referencia de módulo de cámara escalable de 2.9 MP para automoción con interfaz MIPI CSI-2
El módulo de (...)
TIDA-020003 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 2 MP para automoción con interfaz MIPI CSI-2, PMIC, FPD
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.