TIDEP-01001

Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo

TIDEP-01001

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el uso del sensor mmWave de AWR6843 60 GHz de chip único con DSP integrado, como sensor de detección de ocupantes del vehículo (VOD) y detección de presencia infantil (CPD) que permite la detección de formas de vida en un vehículo. Este diseño proporciona una cadena de procesamiento de software de referencia que se ejecuta en el DSP C674x, lo que permite la generación de un mapa de calor para detectar ocupantes en un campo de visión (FOV) de ±60 grados.

 

Información adicional

Cadena de procesamiento de software de referencia para detectar los ocupantes dentro de un vehículo con el radar

Funciones
  • Demostración de la tecnología de sensores mmWave para la detección robusta de ocupantes (adultos, niños, mascotas) en un vehículo
  • Generar mapa de calor de presencia con FOV de ±60 grados
  • Código fuente para el procesamiento y la detección basado en el kit de desarrollo de software (SDK) mmWave
  • Basado en diseños de hardware de EVM probados, lo que permite un rápido tiempo de comercialización y demostración inmediata
  • Información completa sobre la configuración del acondicionamiento y la detección del radar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUE95A.PDF (2035 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

TM4C1294NCPDTMCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A5018Interruptor analógico de uso general de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101-Q1Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

AWR6843Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

AWR6843ISK — AWR6843 single-chip 60-GHz to 64-GHz automotive radar sensor antenna plug-in module

Este diseño de referencia demuestra el uso del sensor mmWave de AWR6843 60 GHz de chip único con DSP integrado, como sensor de detección de ocupantes del vehículo (VOD) y detección de presencia infantil (CPD) que permite la detección de formas de vida en un vehículo. Este diseño proporciona una (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01001 Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWR6843ISK AWR6843 single-chip 60-GHz to 64-GHz automotive radar sensor antenna plug-in module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01001 Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Vehicle Occupant Detection Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 27/04/2020
Artículo técnico Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 30/04/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.